Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące Cat z możliwością dostosowania

Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące do pracy równoległej Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące Cat z możliwością dostosowania

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Konfiguracja
Aparatura rozdzielcza odpowiednia do zastosowania z logiką sterowania dopasowaną do dowolnych sekwencji operacji klienta. Przykładami są układy złożone z ponad 3 elementów, zastosowania CHP, skomplikowane czynności załadunku i roztrząsania itd.
Aparatura rozdzielcza odpowiednia do zastosowania z logiką sterowania dopasowaną do dowolnych sekwencji operacji klienta. Przykładami są układy złożone z ponad 3 elementów, zastosowania CHP, skomplikowane czynności załadunku i roztrząsania itd.
Tryby pracy
Wspierane są wszystkie modele równoległego łączenia agregatów prądotwórczych ze sobą i z innymi źródłami (źródła komunalne, paliwa alternatywne, wiatr itd.). Eksperci Caterpillar ds. wytwarzania energii i sterowania mogą zaprojektować i zaprogramować najbardziej skomplikowane układy zasilania, spełniające zapotrzebowania klientów w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu.
Wspierane są wszystkie modele równoległego łączenia agregatów prądotwórczych ze sobą i z innymi źródłami (źródła komunalne, paliwa alternatywne, wiatr itd.). Eksperci Caterpillar ds. wytwarzania energii i sterowania mogą zaprojektować i zaprogramować najbardziej skomplikowane układy zasilania, spełniające zapotrzebowania klientów w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu.
Zastosowanie
Niskie i średnie napięcie (od 208 V do 38 kV) 50 / 60 Hz
Niskie i średnie napięcie (od 208 V do 38 kV) 50 / 60 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Aparatura rozdzielcza XLM

  • Szybka sieć nadzorcza
  • Automatyczne uruchomienie/zatrzymanie
  • Automatyczna koordynacja połączenia nieaktywnego
  • Automatyczne sterowanie współczynnikiem mocy podczas pracy równoległej z zasilaniem układu
  • Możliwość programowania redukcji obciążenia/dodatkowych funkcji obciążenia
  • Komunikacja sieciowa silnika
  • Ochrona układu i generatora
  • Dostrajanie silnika
  • Wybór trybu
  • Możliwość wyboru sterowania automatycznego/ręcznego
  • Ustawienia i konfiguracje funkcji bezpieczeństwa chronione hasłem
  • Test pracy pod obciążeniem / bez obciążenia
  • Wyświetlacz HMI z ekranem dotykowym
  • Alarm zgodny z NFPA 99/110
  • Alarm przyzewowy i powiadomienia dźwiękowe
  • Ekran sterowania silnikiem ze wskaźnikami prędkości obrotowej, napięcia stałego akumulatorów, ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodzącej silnik, liczby godzin pracy silnika, liczby uruchomień

Dane techniczne produktu Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące Cat z możliwością dostosowania

Konfiguracja Aparatura rozdzielcza odpowiednia do zastosowania z logiką sterowania dopasowaną do dowolnych sekwencji operacji klienta. Przykładami są układy złożone z ponad 3 elementów, zastosowania CHP, skomplikowane czynności załadunku i roztrząsania itd. Aparatura rozdzielcza odpowiednia do zastosowania z logiką sterowania dopasowaną do dowolnych sekwencji operacji klienta. Przykładami są układy złożone z ponad 3 elementów, zastosowania CHP, skomplikowane czynności załadunku i roztrząsania itd.
Tryby pracy Wspierane są wszystkie modele równoległego łączenia agregatów prądotwórczych ze sobą i z innymi źródłami (źródła komunalne, paliwa alternatywne, wiatr itd.). Eksperci Caterpillar ds. wytwarzania energii i sterowania mogą zaprojektować i zaprogramować najbardziej skomplikowane układy zasilania, spełniające zapotrzebowania klientów w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu. Wspierane są wszystkie modele równoległego łączenia agregatów prądotwórczych ze sobą i z innymi źródłami (źródła komunalne, paliwa alternatywne, wiatr itd.). Eksperci Caterpillar ds. wytwarzania energii i sterowania mogą zaprojektować i zaprogramować najbardziej skomplikowane układy zasilania, spełniające zapotrzebowania klientów w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu.
Zastosowanie Niskie i średnie napięcie (od 208 V do 38 kV) 50 / 60 Hz Niskie i średnie napięcie (od 208 V do 38 kV) 50 / 60 Hz
Urządzenia zabezpieczające ANSI Zgodnie ze specyfikacją klienta Zgodnie ze specyfikacją klienta
Urządzenia zabezpieczające ANSI Zgodnie ze specyfikacją klienta Zgodnie ze specyfikacją klienta
Certyfikaty Zgodnie ze specyfikacją klienta Zgodnie ze specyfikacją klienta
Obudowa panelu sterowania Zgodnie ze specyfikacją klienta Zgodnie ze specyfikacją klienta
Temperatura robocza Zgodnie ze specyfikacją klienta Zgodnie ze specyfikacją klienta
Temperatura przechowywania Zgodnie ze specyfikacją klienta Zgodnie ze specyfikacją klienta
Normy niskonapięciowe Zgodnie ze specyfikacją klienta Zgodnie ze specyfikacją klienta
Normy średnionapięciowe Zgodnie ze specyfikacją klienta Zgodnie ze specyfikacją klienta

Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące Cat z możliwością dostosowania Wyposażenie standardowe

Sterowanie priorytetami obciążenia generatora

  • Zgodnie ze specyfikacją klienta

Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące Cat z możliwością dostosowania Wyposażenie dodatkowe

Interfejs tabeli danych

  • Zgodnie ze specyfikacją klienta

Przekaźnik kontroli dodatkowej synchronizacji sprzętowej (urządzenie ANSI 25)

  • Zgodnie ze specyfikacją klienta

Zdalny układ monitorujący zasilanie

  • Zgodnie ze specyfikacją klienta

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące Cat z możliwością dostosowania wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Aparatura rozdzielcza Cat XLM

Aparatura rozdzielcza Cat XLM

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące Cat z możliwością dostosowania

Zobacz więcej ofert