XQ60 48 kW (60 kVA)

XQ60 Tier 4 Final Mobilne agregaty prądotwórcze

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie podstawowym
46 ekW (57,5 kVA)
46 ekW (57,5 kVA)
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Napięcie
120–480 V
120–480 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 14

Cat

Gotowość do wypożyczenia

Solidny, trwały produkt z gamą funkcji gotowych do wypożyczania, które spełniają wymagania i zastosowania robocze.
Cat

Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa

Zgodna z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) i posiada certyfikat CARB dla instalacji mobilnych nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych w całym zakresie mocy przy 60 Hz.
Cat

Silnik wysokoprężny Cat C3.6

Sprawdzona niezawodność w gałęziach przemysłu
Cat

Panel sterowania zespołu EMCP

Łatwe w użyciu cyfrowe elementy sterujące
Cat

Agregat serii LC firmy Cat

Wbudowany regulator napięcia zapewniający szybką reakcję w wymagających zastosowaniach
Cat

Panel operatora z izolacją dźwiękową

Większy komfort pracy operatora

Dane techniczne produktu XQ60 Tier 4 Final

Moc znamionowa w trybie podstawowym 46 ekW (57,5 kVA) 46 ekW (57,5 kVA)
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Napięcie 120–480 V 120–480 V
Silnik Cat C3.6 Cat C3.6
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy
Wysokość – bez przyczepy 65.3 cale 1658 mm
Długość – bez przyczepy 106.5 cale 2705 mm
Szerokość – bez przyczepy 41.3 cale 1049 mm
Masa z olejem smarowym i cieczą chłodzącą, bez przyczepy 1423 kg 3137 lb
100% obciążenia 60 Hz 3.3 gal/hr 12.4 l/hr
75% obciążenia 60 Hz 2.6 gal/hr 9.77 l/hr
50% obciążenia 60 Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
Poziom hałasu z odległości 7 m (23 stopy), wszystkie wartości znamionowe 67 dB(A) 67 dB(A)

XQ60 Tier 4 Final Wyposażenie standardowe

Silnik wysokoprężny CAT C3.6L

  • O dużej wytrzymałości.
    Układ oczyszczania spalin

Generator

  • Rama 1514P

Panel sterowania

  • Cyfrowy sterownik XQCP zamontowany na agregacie

Zdalne monitorowanie CAT Connect

  • Zapewnia monitorowanie i zarządzanie pakietem

Układ chłodzenia

  • Zamontowany zestaw chłodnicy z pionowym przepływem powietrza.
    Napełniona fabrycznie

Układ ładowania/rozruchu

  • Wytrzymały rozrusznik 12 V i alternator ładowania z odłącznikiem akumulatora lub bez niego

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 24 godziny pracy z 3-drożnym zaworem kierunkowym zewnętrznego zasilania

Filtr powietrza

  • Cyklonowy/papierowy z filtrem przeciwpyłowym i wskaźnikiem serwisowym

Rozkład

  • Pojedyncza, wytrzymała obudowa elementów sterujących i dystrybucyjnych z/bez 4-biegunowym bezpiecznikiem automatycznym i wyłącznikiem bezpieczeństwa

Konstrukcja

  • Wzmocniona stalowa rama podstawy z wbudowanym zbiornikiem paliwa.
    Rama do podnoszenia i podnoszenie 4-punktowe.
    Rama podstawy jest szersza od obudowy, aby chronić agregat prądotwórczy podczas transportu.

Obudowa

  • Obudowa wyciszająca ze stali galwanizowanej charakteryzująca się wyjątkowym tłumieniem hałasu

Układ wydechowy

  • Zintegrowany tłumik z chwytaczem iskier

Olej smarny

  • Filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania oleju zamontowane na silniku. Napełniona fabrycznie

Ogólne

  • Testowany i sprawdzony fabrycznie.

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak XQ60 Tier 4 Final wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final