Podsumowanie
C280-8
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C280-8 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy 2200–2420 ekW i częstotliwości 60 Hz i 2938–3250 kVA i częstotliwości 50 Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregat prądotwórczy może być skonfigurowany zgodnie z wymaganiami norm IMO/EPA Tier 2 lub EPA Tier 4 Final.