3412C (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 591–800kW

3412C (60 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa
Napięcie
Od 220 do 480 woltów
Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator SR500

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania EMCP 4

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 50°C (122°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Dane techniczne produktu 3412C (60 Hz)

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie Od 220 do 480 woltów Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Minimalna moc znamionowa 635 ekW 635 ekW
Maksymalna moc znamionowa 800 ekW 800 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3412C z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3412C z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm
Skok tłoka 6 cale 152.4 mm
Pojemność skokowa 1648.86 in³ 27.02 l
Stopień sprężania 13:00:01 13:00:01
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Pompy i przewody Pompy i przewody
Typ regulatora ADEM™ A5 ADEM™ A5
Długość – maks. 162.4 cale 4125 mm
Szerokość – maks. 78.3 cale 1989 mm
Wysokość – maks. 75 cale 1906 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 5761 lb 12700 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 13275 lb 6021 kg

3412C (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem
  • Pojedynczy wkład typu kasetowego

Panel sterowania

  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Komunikacja:
  • Sterowanie Start/Auto/Stop
  • Rozrusznik silnika
  • Moduł monitorowania temperatury generatora
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy z magistralą CAN
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Napięcie prądu stałego
  • Częstotliwość (Hz)
  • Godziny pracy.
  • Wyłącznik awaryjny
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Lokalny wskaźnik przyzewowy
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Wyłączenia ostrzegawcze:
  • V (L-L i L-N)
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy z magistralą szeregową
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Regulacja napięcia
  • EMCP 4.2B
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • temperatura cieczy chłodzącej
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • obr./min.
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Elementy sterowania:
  • Zgodny z następującymi modułami opcjonalnymi:

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Chłodnica z osłoną (zwymiarowana na 50 stopni C)
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem

Układ wydechowy

  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej z kołnierzem wylotowym typu ANSI

Układ paliwowy

  • Wstępny i pomocniczy filtr paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody

Generator i osprzęt

  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Samowzbudny SR4B
  • Wzrost temperatury klasy F
  • Regulator napięcia VR6B
  • Zakończenie szyny zbiorczej
  • 12 przewodów
  • Izolacja klasy H
  • 2:1 V/Hz
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat

Układ smarowania

  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Olej smarny
  • Filtr oleju

Mocowania

  • Podstawa, stal profilowana z izolatorami drgań liniowych pomiędzy podstawą a silnikiem-agregatem

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator z szafą, przewody
  • Alternator ładowania 45 A
  • Zawór elektromagnetyczny odcinający dopływ paliwa
  • Rozrusznik 24 V

Ogólne

  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

3412C (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza – podwójny wkład.
  • Układ oczyszczania powietrza – element ciężki
  • Układ oczyszczania powietrza – pojedynczy element

Certyfikaty

  • Certyfikat UE

Bezpieczniki automatyczne

  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny z wyzwalaczem wzrostowym
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne z wyzwalaczem wzrostowym
  • Listwa zaciskowa zasilania

Panel sterowania

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Pakiet monitorowania temperatury
  • Drzwi panelowe wandaloodporne
  • Praca agregatu prądotwórczego VFC
  • Przekaźnik wycieku doziemnego
  • Wspólny przekaźnik alarmu/wyłączenia

Układ chłodzenia

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Demontaż chłodnicy

Układ wydechowy

  • Wyciszenie tłumika 10 dBA
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Wyciszenie tłumika 35 dBA
  • Zestaw montażowy kolanka
  • Zestaw montażowy przez ścianę

Układ paliwowy

  • Ręczna pompa tankowania paliwa
  • Automatyczny układ transferu paliwa

Generator i osprzęt

  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium

Układ sterowania

  • Elektroniczny podział obciążenia

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Podstawa zbiornika paliwa (1200 l)

Testy / raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Test fabryczny z udziałem świadka

Układ rozruchu/ładowania

  • Zestaw akumulatorów o większych rozmiarach
  • Ładowanie akumulatorów
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Wyłącznik akumulatora
  • Demontaż akumulatora

Obudowy

  • Pakiet oświetlenia DC
  • Obudowa zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi (WP)
  • Obudowa wyciszająca (SA)

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak 3412C (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3412C

Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C

Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C

Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3412C
Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C
Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C
Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3412C (60 Hz)

Zobacz więcej ofert