Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące do pracy równoległej

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Konfiguracja
Zdalny modułowy układ sterujący do pracy równoległej (główny panel sterujący do pierwszych 2 agregatów prądotwórczych i opcjonalny dodatkowy wyłącznik, oddzielne podłączane panele sterujące do kolejnych maksymalnie 8 agregatów prądotwórczych, element sterujący pracą równoległą układu i sterowanie rozdziałem)
Zdalny modułowy układ sterujący do pracy równoległej (główny panel sterujący do pierwszych 2 agregatów prądotwórczych i opcjonalny dodatkowy wyłącznik, oddzielne podłączane panele sterujące do kolejnych maksymalnie 8 agregatów prądotwórczych, element sterujący pracą równoległą układu i sterowanie rozdziałem)
Tryby pracy
Awaryjne rezerwowe źródło zasilania z nadmiarowym sterowaniem głównym, praca równoległa układu, praca w godzinach szczytu i zamknięte przełączanie mocy generatora (za pomocą opcjonalnego panelu sterującego układu)
Awaryjne rezerwowe źródło zasilania z nadmiarowym sterowaniem głównym, praca równoległa układu, praca w godzinach szczytu i zamknięte przełączanie mocy generatora (za pomocą opcjonalnego panelu sterującego układu)
Zastosowanie
LV i MV (208 V–27 kV)
LV i MV (208 V–27 kV)

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Charakterystyka produktu

  • Łatwość połączenia ze sterowanym elektrycznie bezpiecznikiem automatycznym na generatorze lub niezależną aparaturą rozdzielczą ze sterowanym elektrycznie odłącznikiem
  • Szybka sieć nadzorcza Ethernet
  • Technologia nadmiarowego układu głównego
  • Płynnie działające zabezpieczenie głównych funkcji sterowania
  • Najważniejsze ustawienia chronione hasłem
  • Automatyczne uruchomienie/zatrzymanie
  • Automatyczny podział obciążenia i mocy biernej
  • Automatyczna koordynacja połączenia nieaktywnego
  • Automatyczne sterowanie współczynnikiem mocy podczas pracy równoległej z zasilaniem układu
  • Możliwość programowania redukcji obciążenia/dodatkowych funkcji obciążenia
  • Wyświetlacz HMI z ekranem dotykowym

Dane techniczne produktu Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Konfiguracja Zdalny modułowy układ sterujący do pracy równoległej (główny panel sterujący do pierwszych 2 agregatów prądotwórczych i opcjonalny dodatkowy wyłącznik, oddzielne podłączane panele sterujące do kolejnych maksymalnie 8 agregatów prądotwórczych, element sterujący pracą równoległą układu i sterowanie rozdziałem) Zdalny modułowy układ sterujący do pracy równoległej (główny panel sterujący do pierwszych 2 agregatów prądotwórczych i opcjonalny dodatkowy wyłącznik, oddzielne podłączane panele sterujące do kolejnych maksymalnie 8 agregatów prądotwórczych, element sterujący pracą równoległą układu i sterowanie rozdziałem)
Tryby pracy Awaryjne rezerwowe źródło zasilania z nadmiarowym sterowaniem głównym, praca równoległa układu, praca w godzinach szczytu i zamknięte przełączanie mocy generatora (za pomocą opcjonalnego panelu sterującego układu) Awaryjne rezerwowe źródło zasilania z nadmiarowym sterowaniem głównym, praca równoległa układu, praca w godzinach szczytu i zamknięte przełączanie mocy generatora (za pomocą opcjonalnego panelu sterującego układu)
Zastosowanie LV i MV (208 V–27 kV) LV i MV (208 V–27 kV)
Urządzenia zabezpieczające ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (klasa przemysłowa) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (klasa przemysłowa)
Urządzenia zabezpieczające ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (klasa przemysłowa) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (klasa przemysłowa)
Certyfikaty UL/cUL 508A UL/cUL 508A
Obudowa panelu sterowania NEMA 12 NEMA 12
Temperatura robocza Od 0°C do 55°C Od 0°C do 55°C
Temperatura przechowywania Od -20°C do 60°C Od -20°C do 60°C

Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Wyposażenie standardowe

Szybki przełącznik trybu automatycznego

  • Pozwala użytkownikowi przywrócić tryb automatyczny systemu w przypadku usterki ekranu dotykowego

Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Wyposażenie dodatkowe

Panel sterujący generatora (obsługuje 3–10 zespołów prądotwórczych)

  • Ze wskaźnikami ustawienia odłącznika i przełącznikiem sterowania bezpiecznika automatycznego

Panel sterujący układu (do obsługi pracy równoległej i sterowania układem)

  • Z przełącznikiem blokady wyłączenia układu oraz wskaźnikami ustawienia odłącznika i przełącznikiem sterowania bezpiecznika automatycznego

Osprzęt dodatkowy 25 urządzeń

  • Zapewnia dodatkową ochronę indywidualnej synchronizacji

Interfejs tabeli danych

  • Przystosowuje interfejs do systemu zarządzania budynkiem

Sterowanie priorytetami obciążenia generatora

  • Funkcja automatycznego porządkowania priorytetów wykorzystuje modulację liczby zespołów prądotwórczych online do sterowania procentową wartością obciążenia poszczególnych urządzeń, obniżania zużycia paliwa i utrzymywania odpowiedniej rezerwy mocy

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Zobacz więcej ofert