DG250 GC (3-fazowy)

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi DG250 GC (3-fazowy)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Klasa gazu ziemnego
250 eKW
250 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Zasilany gazem ziemnym agregat prądotwórczy 250kW

Linia generatorów Cat® z zapłonem iskrowym do zastosowań stacjonarnych charakteryzuje się wzbudzeniem magnesem trwałym, uzwojeniem tłumiącym, przekrzywionym stojanem, regulacją napięcia za pomocą sterownika EMCP, izolacją uzwojenia klasy H i podskokiem uzwojenia 2/3.

Korzyści

Do 908 skVA przy 30% spadku napięcia

Może uruchomić połączone silniki o dużej mocy w czasie krótkich przerw zasilania

Posiada certyfikaty EPA Stacjonarne urządzenie awaryjne

Spełnia wymogi norm emisji niezbędnych do uzyskania lokalnych pozwoleń

Cechy alternatora Klasa H Izolacja

Najwyższa klasa zapewnia trwałość alternatora

Dane techniczne produktu DG250 GC (3-fazowy)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Klasa gazu ziemnego 250 eKW 250 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Pojemność skokowa 864.7 in³ 14.2 l
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Układ paliwowy Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Stopień sprężania 9.5:1 9.5:1
Średnica cylindra 5.31 in 135 mm
Skok tłoka 6.5 in 165 mm
Długość 138.74 in 3524.1 mm
Szerokość 57.6 in 1463.1 mm
Wysokość 68.04 in 1728.3 mm
Masa 6364 lb 2887 kg

DG250 GC (3-fazowy) Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana fabrycznie
  • Zamknięty system odzyskiwania cieczy chłodzącej
  • Płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego 50/50
  • Standardowe temperatury otoczenia do 50°C (122°F)
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami zabezpieczającymi

Wlot powietrza

  • Filtr powietrza z pojedynczym wkładem

Paliwo

  • Przełącznik ciśnieniowy niskiego poziomu paliwa
  • Test ciśnieniowy paliwa
  • Wstępne i pomocnicze odcięcie paliwa
  • Podwójne zawory odcinające
  • Złącze NPT
  • Gaz ziemny lub para LP

Generator

  • Materiał izolacyjny klasy H
  • W pełni obciążalny alternator
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • W pełni obciążalny alternator
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Zintegrowany regulator napięcia
  • Materiał izolacyjny klasy H
  • Klasa ochrony IP23

Układ wydechowy

  • Wylot wydechu z 3-calowym przewodem

Elementy sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Montaż

  • Izolator drgań (typ krążkowy)
  • Gumowe izolatory drgań

Rozrusznik elektryczny i/lub wstępne smarowanie

  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym
  • Układ elektryczny silnika
  • Kable do akumulatorów
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym

Energia elektryczna – prefiks numeru seryjnego pakietu

  • Alternator ładowania akumulatorów

Regulator

  • Regulator elektroniczny (nieregulowany)

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Rozruch/ładowanie

  • 12-woltowy rozrusznik
  • Akumulatory, szafa i przewody

DG250 GC (3-fazowy) Wyposażenie dodatkowe

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica akumulatora
  • Ładowarka akumulatora – certyfikat UL, 10 A
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Alternator

Ogólne

  • Certyfikat CSA
  • Nadaje się do użycia jako wyposażenie serwisowe (SUSE)
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)

Generator

  • Wyzwalacz wzrostowy i dodatkowy przerywacz
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Termiczno magnetyczny lub elektroniczny wyłącznik samoczynny MCCBs
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PM, Permanent Magnet)
  • Grzałka antykondensacyjna

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DG250 GC (3-fazowy) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Otwarty agregat prądotwórczy

Obudowa

Otwarty agregat prądotwórczy
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DG250 GC (3-fazowy)

Zobacz więcej ofert