DE660 GC (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 660 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE660 GC (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
660 kVA
660 kVA
Minimalna moc znamionowa
660 kVA
660 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą A

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP1.3

Panel sterowania GCCP1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Jedno wiarygodne źródło

Jedno wiarygodne źródło

  • Podzespoły stosowane w agregatach prądotwórczych dobiera się z uwzględnieniem bezproblemowej integracji w celu zapewnienia optymalnej wydajności
  • Agregat prądotwórczy jest w całości montowany w zakładzie Caterpillar z zachowaniem naszych wytycznych dotyczących jakości
  • Każdy agregat prądotwórczy jest testowany przed opuszczeniem zakładu
  • Pomoc techniczna do produktu Cat, w tym serwis dealera, części oraz gwarancja obejmują cały układ zasilania Cat

Dane techniczne produktu DE660 GC (50 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 660 kVA 660 kVA
Minimalna moc znamionowa 660 kVA 660 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C15 Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C15
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Skok tłoka 6.8 in 171 mm
Pojemność skokowa 928 in³ 15.2 l
Stopień sprężania 16.1:1 16.1:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 131 in 3328 mm
Szerokość – maks. 60.6 in 1540 mm
Wysokość – maks. 86.1 in 2187 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 8364 lb 3794 kg

DE660 GC (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Silnik

  • Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C15

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Panele sterowania

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Paliwo

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Moduł regulacji obciążenia łagodzi efekt podłączenia odbiornika i skraca czas powrotu silnika do normalnej charakterystyki pracy
  • Klasa ochrony IP23

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych
  • Punkty podnoszenia i wleczenia
  • Wbudowane izolatory drgań liniowych pomiędzy podstawą a silnikiem-generatorem obejmują elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty
  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Generator i osprzęt

  • Centrum zasilania, IP22
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Opcjonalny generator z ramą LC – stopień ochrony IP23
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania

Montaż

  • Gumowe izolatory drgań

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Chłodnica oleju
  • Zawory spustowe oleju

DE660 GC (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Moduł PLG obsługujący łączność 4G/3G/Ethernet
  • Wskaźnik przyzewowy
  • Wyłącznik awaryjny

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Generator

  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG, Permanent Magnet Excitation) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Grzałka antykondensacyjna

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy
  • Zestyki pomocnicze:
  • Bezpiecznik automatyczny zamykany na kłódkę
  • Ładowarka akumulatora
  • Akumulator mokry

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Alternator

  • Grzałka uzwojenia
  • AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Generator i osprzęt

  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Generator z ramą LC
  • Generator CIP z ramą LC
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generator CIP z ramą A
  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Generator przewymiarowany z ramą LC
  • Grzałki uzwojenia

Rozruch/ładowanie

  • Nadmiarowe akumulatory
  • Alternator
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowanie akumulatorów
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ dolotowy powietrza

  • Jednostopniowy filtr powietrza
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Certyfikat EAC

Ogólne

  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Obudowa wyciszająca, zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi lub skrajnymi warunkami pogodowymi
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Certyfikat CSA
  • Łoże wąskie, szerokie lub na płozach
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach ustawiane na podłożu
  • Zintegrowane zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • 3, 4, 5 i 10 lat

Obudowy

  • Obudowy wyciszająca o dużej wydajności
  • Obudowy wyciszające

Układ wydechowy

  • Tłumiki przemysłowe, dla terenów mieszkaniowych, o zwiększonej skuteczności
  • Tłumik przemysłowy
  • Tłumik zmniejszający hałas o 10 dBA
  • Zestaw kolanek 6- i 8-calowych
  • Giętkie złącza
  • Kołnierz 6- i 8-calowy GP
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Tłumiki wejściowe i wyjściowe – wyciszanie 10, 25 i 35 dBA
  • Tłumik montowany na silniku

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Jednościankowy zbiornik paliwa z systemem zapobiegania wyciekom wystarczający na 8 godzin pracy
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarmy niskiego i wysokiego poziomu paliwa
  • Ręczna pompa tankowania paliwa
  • Podstawa zbiornika paliwa o podwójnych ściankach
  • Elementy sterujące systemem transferu paliwa

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Wąska podstawa przesuwna – zastępuje standardową podstawę zbiornika paliwa

Test/raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Wyłącznik akumulatora

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE660 GC (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE660 GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE660 GC

DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE660 GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE660 GC

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE660 GC (50 Hz)

Zobacz więcej ofert