3516 (60Hz) z zespołem do rozbudowy modelu | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1450–1750ekW

3516 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
1750 ekW
1750 ekW
Podst. moc znamionowa
1600 ekW
1600 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Alternator SR5

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Układ chłodzenia

        
  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 50°C (122°F)
  •     
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Panel sterowania EMCP 4

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Wsparcie techniczne na całym świecie

  • Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach
  • Twój lokalny dealer Cat oferuje różnorodne usługi wsparcia posprzedażowego, w tym umowy na konserwacje i naprawy

Dane techniczne produktu 3516 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Moc znamionowa w trybie gotowości 1750 ekW 1750 ekW
Podst. moc znamionowa 1600 ekW 1600 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie od 380 do 480 V od 380 do 480 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 1750 ekW 1750 ekW
Minimalna moc znamionowa 1450 ekW 1450 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 cale 170 mm
Skok tłoka 7.48 cale 190 mm
Pojemność skokowa 4210.64 in³ 69 l
Stopień sprężania 13.5:1 13.5:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Mechaniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Mechaniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Woodward Woodward
Długość – maks. 234.4 cale 5953 mm
Szerokość – maks. 90 cale 2286 mm
Wysokość – maks. 94.9 cale 2410 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 28840 lb 13080 kg

Zobacz, jak 3516 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z zespołem do rozbudowy model 3616 (widok z tyłu z prawej strony)

Agregaty prądotwórcze z zespołem do rozbudowy model 3616 (widok z tyłu z lewej strony)

Agregaty prądotwórcze z zespołem do rozbudowy model 3616 (widok z przodu z lewej strony)

Agregaty prądotwórcze z zespołem do rozbudowy model 3616 (widok z przodu z lewej strony)

Agregaty prądotwórcze z zespołem do rozbudowy model 3616 (widok z tyłu z prawej strony)
Agregaty prądotwórcze z zespołem do rozbudowy model 3616 (widok z tyłu z lewej strony)
Agregaty prądotwórcze z zespołem do rozbudowy model 3616 (widok z przodu z lewej strony)
Agregaty prądotwórcze z zespołem do rozbudowy model 3616 (widok z przodu z lewej strony)

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Zobacz więcej ofert