CG170B-20 2300 kW

CG170B-20 Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
2300ekW przy 1,0pf
2300ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, biogaz, gaz koksowniczy, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Gaz ziemny, biogaz, gaz koksowniczy, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna
45.00%
45.00%

Najważniejsze cechy w skrócie

Wysoka wydajność, niższe koszty eksploatacji

Wysoka wydajność, niższe koszty eksploatacji

  • Sprawność elektryczna wynosząca do 45% przy zasilaniu gazem ziemnym
  • Sprawność elektryczna wynosząca 43,6% przy zasilaniu biogazem
  • Elektryczny wydatek alternatora do 2300kWel
  • Zredukowane drgania i naprężenia działające na elementy
Cat

Kompaktowe wymiary, wyższe zyski

  • Kompaktowa konstrukcja zapewniająca do 15% większą moc wyjściową przy takich samych wymiarach, jak poprzedni model
  • Długie okresy międzyserwisowe (do 80 000 godzin).
  • Możliwość pracy z różnymi gazami, takimi jak gaz ziemny, biogaz, gaz z wydobycia i propan
  • Maksymalna elastyczność dzięki rozmaitym odmianom silników
Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

  • Zużywa ok. 0,15g/kWh
  • Obniżona temperatura oleju smarowego dzięki lepszej wydajności chłodzenia
  • W skali roku zużywa do 3,000litrów mniej oleju smarowego niż porównywalne agregaty prądotwórcze.

Dane techniczne produktu CG170B-20

Praca ciągła 2300ekW przy 1,0pf 2300ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz, gaz koksowniczy, mieszanka z wodorem (maks. 25%) Gaz ziemny, biogaz, gaz koksowniczy, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna 45.00% 45.00%
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 2300 2300
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz
obr./min. 1500obr./min 1500obr./min
Model silnika CG170B-20 CG170B-20
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 cale 170 mm
Skok tłoka 7.7 cale 195 mm
Długość 258 cale 6556 mm
Szerokość 67 cale 1706 mm
Wysokość 89 cale 2263 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 47377 lb 21490 kg

CG170B-20 Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Jednoelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym
  • Turbosprężarka z obudową łożyska chłodzoną wodą do całego cylindra

Panele sterowania

  • System zarządzania całością instalacji i energią (Total Plant and Energy Management, TPEM)

Układ chłodzenia

  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • połączenia kołnierzowe do wlotu i wylotu JW
  • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego
  • Elektryczna pompa cieczy chłodzącej w płaszczu wodnym i chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Układ wydechowy PEARL / o niskim oporze
  • Zawór upustu spalin do modelu CG170B-20
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej

Układ paliwowy

  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach

Generator

  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • generator kodów sieciowych
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • zastosowanie agregatu ze sprzężeniem bezpośrednim nie powoduje przenoszenia momentu dokręcenia na ramę podstawy

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Wyłącznik akumulatora

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG170B-20 Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodzenia

  • Sanie CHP

Zgodność z kodeksem sieci

  • 50 Hz: Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Włochy, Polska i Holandia

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak CG170B-20 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

CG170B-20, obraz renderowany komputerowo

CG170B-20, widok z tyłu, z prawej strony

CG170B-20, widok z tyłu, z lewej strony

CG170B-20, widok z przodu, z prawej strony

CG170B-20, widok z przodu, z lewej strony

CG170B-20, obraz renderowany komputerowo
CG170B-20, widok z tyłu, z prawej strony
CG170B-20, widok z tyłu, z lewej strony
CG170B-20, widok z przodu, z prawej strony
CG170B-20, widok z przodu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy zasilany gazem Cat® CG170B

Agregat prądotwórczy zasilany gazem Cat® CG170B

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CG170B-20

Zobacz więcej ofert