DE715 GC (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 715 kVA

DE715 GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
50 Hz
50 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji
Napięcie
Od 380 do 415 V
Od 380 do 415 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Jedno wiarygodne źródło

  • Podzespoły stosowane w agregatach prądotwórczych dobiera się z uwzględnieniem bezproblemowej integracji w celu zapewnienia optymalnej wydajności
  • Agregat prądotwórczy jest w całości montowany w zakładzie Caterpillar z zachowaniem naszych wytycznych dotyczących jakości
  • Każdy agregat prądotwórczy jest testowany przed opuszczeniem zakładu
  • Pomoc techniczna do produktu Cat, w tym serwis dealera, części oraz gwarancja obejmują cały układ zasilania Cat

Dane techniczne produktu DE715 GC

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Maksymalna moc znamionowa 715 kVA 715 kVA
Minimalna moc znamionowa 715 kVA 715 kVA
Model silnika Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C15 Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C15
Średnica cylindra 5.4 cale 137 mm
Skok tłoka 6.8 cale 171 mm
Pojemność skokowa 928 in³ 15.2 l
Stopień sprężania 16.1:1 16.1:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 131 cale 3328 mm
Szerokość – maks. 60.6 cale 1540 mm
Wysokość – maks. 86.1 cale 2187 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 8613 lb 3907 kg

DE715 GC Wyposażenie standardowe

Silnik

  • Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C15

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Panele sterowania

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Paliwo

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Moduł regulacji obciążenia łagodzi efekt podłączenia odbiornika i skraca czas powrotu silnika do normalnej charakterystyki pracy
  • Klasa ochrony IP23

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Generator i osprzęt

  • Centrum zasilania, IP22
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Opcjonalny generator z ramą LC – stopień ochrony IP23
  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania

Montaż

  • Gumowe izolatory drgań

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Chłodnica oleju
  • Zawory spustowe oleju

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych
  • Punkty podnoszenia i wleczenia
  • Wbudowane izolatory drgań liniowych pomiędzy podstawą a silnikiem-generatorem obejmują elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Rozruch/ładowanie

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty
  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty

DE715 GC Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej i napięcia
  • Moduł PLG obsługujący łączność 4G/3G/Ethernet
  • Wskaźnik przyzewowy
  • Wyłącznik awaryjny

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG, Permanent Magnet Excitation) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy
  • Zestyki pomocnicze:
  • Bezpiecznik automatyczny zamykany na kłódkę
  • Ładowarka akumulatora
  • Akumulator mokry

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL

Alternator

  • Grzałka uzwojenia
  • AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Jednościankowy zbiornik paliwa z systemem zapobiegania wyciekom wystarczający na 8 godzin pracy
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarmy niskiego i wysokiego poziomu paliwa
  • Elementy sterujące systemem transferu paliwa
  • Ręczna pompa tankowania paliwa
  • Podstawa zbiornika paliwa o podwójnych ściankach

Generator i osprzęt

  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generator CIP z ramą LC
  • Generator z ramą LC
  • Generator przewymiarowany z ramą LC
  • Generator CIP z ramą A
  • Grzałki uzwojenia

Rozruch/ładowanie

  • Ładowanie akumulatorów
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Alternator
  • Nadmiarowe akumulatory
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Układ wydechowy

  • Tłumiki przemysłowe, dla terenów mieszkaniowych, o zwiększonej skuteczności
  • Tłumik przemysłowy
  • Tłumik zmniejszający hałas o 10 dBA
  • Tłumik montowany na silniku
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Tłumiki wejściowe i wyjściowe – wyciszanie 10, 25 i 35 dBA
  • Zestaw kolanek 6- i 8-calowych
  • Giętkie złącza
  • Kołnierz 6- i 8-calowy GP

Układ dolotowy powietrza

  • Jednostopniowy filtr powietrza
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Certyfikat EAC

Ogólne

  • Obudowa wyciszająca, zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi lub skrajnymi warunkami pogodowymi
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Łoże wąskie, szerokie lub na płozach
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach ustawiane na podłożu
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Certyfikat CSA
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Zintegrowane zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • 3, 4, 5 i 10 lat

Obudowy

  • Obudowy wyciszająca o dużej wydajności

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Wąska podstawa przesuwna – zastępuje standardową podstawę zbiornika paliwa

Test/raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A
  • Wyłącznik akumulatora
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE715 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE715 GC

DE715 GC

DE715 GC

DE715 GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE715 GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE715 GC

DE715 GC
DE715 GC
DE715 GC
DE715 GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE715 GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE715 GC

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE715 GC

Zobacz więcej ofert