C9 (50Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 230–330 kVA

C9 (50 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
330 kVA
330 kVA
Minimalna moc znamionowa
230 kVA
230 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Stage IIIA (UE)
Stage IIIA (UE)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Alternator z ramą R

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Panel sterowania GCCP1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Cechy generatora

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Najlepsze dostępne parametry rozruchu silnika
  • Wysoka efektywność

Dane techniczne produktu C9 (50 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 330 kVA 330 kVA
Minimalna moc znamionowa 230 kVA 230 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Stage IIIA (UE) Stage IIIA (UE)
Napięcie 200 do 400 V 200 do 400 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Silnik wysokoprężny C9 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C9 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 4.41 in 112 mm
Skok tłoka 5.87 in 149 mm
Pojemność skokowa 537.01 in³ 8.8 l
Stopień sprężania 16.1:1 16.1:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Uruchamiany hydraulicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Uruchamiany hydraulicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 157 in 3988 mm
Szerokość – maks. 47.5 in 1207 mm
Wysokość – maks. 73.5 in 1867 mm

C9 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, do lekkich zastosowań z jednorazowym wkładem papierowym

Panele sterowania

  • GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem

Układ wydechowy

  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta; dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa
  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą

Generatory i osprzęt do generatorów

  • 12 przewodów
  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Klasa ochrony IP23
  • Centrum zasilania, IP22

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Zawory spustowe oleju
  • Olej smarny
  • Chłodnica oleju

Mocowania

  • Zawiera elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty

C9 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności z normami europejskimi
  • Ogólnoświatowa certyfikacja dla Wspólnoty Niepodległych Państw

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Opcje rozszerzeń do 4-biegunowego bezpiecznika automatycznego (wartość znamionowa IEC-100%): 400, 630, 800 i 100 A

Panele sterowania

  • Urządzenia zabezpieczające panelu sterowania: przekaźnik zwarcia doziemnego; przekaźnik upływu doziemnego; wyłączanie przeciążeniowe za pomocą wyłącznika; wyłączanie na skutek niskiego poziomu paliwa; alarm niskiego poziomu paliwa; czujnik poziomu paliwa
  • Opcje panelu sterowania: styki bezpotencjałowe; alarm lokalny; wyświetlacze temperatury oleju

Układ chłodzenia

  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca
  • Obudowa wyciszająca o dużej wydajności

Układ wydechowy

  • Zestawy kolanek 5–6-calowych
  • Adapter kołnierzowy, 5–6 cali
  • Tłumiki, wejściowe i wyjściowe, wyciszanie 10 lub 25 dBA
  • Kołnierz 6-calowy

Układ paliwowy

  • Podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach

Generatory i osprzęt

  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Generatory przewymiarowane, AREP, CIP

Mocowania

  • Podstawa z wąskimi płozami

Układ rozruchu i ładowania

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A
  • Odłącznik akumulatora

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C9 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C9 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert