3516B (60Hz) z zespołem do rozbudowy modelu | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1640–2250kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
2250 ekW
2250 ekW
Podst. moc znamionowa
1825 ekW
1825 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji

Dane techniczne produktu 3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Moc znamionowa w trybie gotowości 2250 ekW 2250 ekW
Podst. moc znamionowa 1825 ekW 1825 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Napięcie od 380 do 480 V od 380 do 480 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 2250 ekW 2250 ekW
Minimalna moc znamionowa 1640 ekW 1640 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 7.48 in 190 mm
Pojemność skokowa 4210.64 in 69 l
Stopień sprężania 14.0:1 14.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI)
Typ regulatora ADEM™ A4 ADEM™ A4
Długość – maks. 234.5 in 5957 mm
Szerokość – maks. 90 in 2286 mm
Wysokość – maks. 98.2 in 2494 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 30310 lb 13750 kg

3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem

Panele sterowania

  • Funkcje PLC
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Tryby KVAR/PF
  • Cat Connect
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Napięcie prądu stałego
  • EMCP 4.2B
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV) — Przetężenie (50/51)
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Zespoły agregatów prądotwórczych obejmują następujące elementy:
  • Częstotliwość (Hz)
  • Wyłącznik awaryjny
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Zasilanie 24V DC
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Moc wsteczna (kW) (32) — Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV) — Przetężenie (50/51)
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • V (L-L i L-N)
  • Regulator napięcia firmy Caterpillar
  • Program IVR obejmuje:
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Lampka kontrolna
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach
  • Chłodzenie silnika
  • kVA-h (razem)
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Komunikacja:
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • 0, pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością 2%
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Dostosowywane ekrany
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Elementy sterowania:
  • Przetężenie (50/51)
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji
  • Obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Potwierdzenie alarmu
  • obr./min.
  • Kolejność faz generatora
  • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Liczba godzin pracy
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • 3 wejścia analogowe
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta

Układ smarowania

  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Usuwanie spalin
  • Olej smarny

Mocowania

  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)

Układ rozruchowy

  • Alternator ładowania 45 A
  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Wyłącznik akumulatora

Literatura

  • Katalog części
  • Instrukcja obsługi i konserwacji

3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem
  • Filtr z pojedynczym wkładem

Układ chłodzenia

  • Wskaźniki poziomu wody
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia
  • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
  • Ciecz chłodząca
  • Możliwość zainstalowania promienników

System skrzyni korbowej

  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu
  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
  • Układ wentylacji

Układ wydechowy

  • Kolanka
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Tier 4
  • Zestawy MOD do oczyszczania spalin Tier 4
  • Części oczyszczania gazów spalinowych
  • Przesunięcie wydechu
  • Tłumiki
  • Szafa dozująca Tier 4
  • Kołnierze
  • Mocowania elastyczne
  • Adaptery Y

Układ paliwowy

  • Pompy zasilające układu paliwowego (Tier 4) – ręczne lub elektryczne
  • Filtr wstępny paliwa

Ogólne

  • Emblemat pomocy w USA
  • Lakier specjalny (kolory poza Caterpillar: żółty lub lakiery wysokiej jakości)

Generatory i osprzęt

  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415V, 3-fazowe, 1500obr./min RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600
  • Konwersja generatora
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT)
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV i 15 kV
  • Niskie/średnie napięcie: 380, 440, 480, 600V, 3-fazowe, 1800obr./min. RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415V, 3-fazowe, 1500obr./min RW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: ramy 1600 i 1800
  • Termostat grzałki uzwojenia
  • Grzałka uzwojenia
  • Wysokie napięcie: 6300, 6600, 6900 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 2700, 3000
  • Układ oczyszczania powietrza alternatora
  • Wysokie napięcie: 12470, 13200, 13800 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 2700, 3000
  • Niskie/średnie napięcie: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600, 1800

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Pompy wstępnego smarowania
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej

Mocowania

  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań IBC

Złącza zasilania

  • Złącza zasilania po prawej stronie
  • Przewody masowe pomiędzy generatorem a skrzynką zaciskową
  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia
  • Rama 2700, cztery przewody, cztery zaciski
  • Tylne złącza zasilania
  • Połączenia elektryczne po lewej stronie
  • Szyny zbiorcze słupka środkowego

Testy / raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Badanie zużycia paliwa
  • Certyfikat Canadian Standards Association
  • Raporty z analizy drgań skrętnych
  • Certyfikat IBC
  • Raport z testu generatora
  • Test zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy
  • Certyfikat OSHPD
  • Opłata za standardowy test silnika

Układ rozruchu i ładowania

  • Obracarka silnika
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Osłona rozrusznika
  • Rozruszniki elektryczne
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Rozruszniki pneumatyczne
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Zakres Platinum, Gold i Silver

Zobacz, jak 3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

3516B w wielu wersjach

3516B w wielu wersjach

3516 w wielu wersjach

3516B w wielu wersjach

3516B w wielu wersjach
3516B w wielu wersjach
3516 w wielu wersjach
3516B w wielu wersjach

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516B (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Zobacz więcej ofert