DE55 GC (50 Hz) C3.3 | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 55 kVA

DE55 GC (50 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
50 Hz
50 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji
Napięcie
Od 380 do 415 V
Od 380 do 415 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.1

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

  • Możliwość uzyskania znaku CE
  • Możliwość uzyskania certyfikatu CIS

Dane techniczne produktu DE55 GC (50 Hz)

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Minimalna moc znamionowa 55,0 kVA 55,0 kVA
Maksymalna moc znamionowa 55,0 kVA 55,0 kVA
Model silnika Cat® C3.3, 3-cylindrowy rzędowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C3.3, 3-cylindrowy rzędowy, 4-suwowy wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Pojemność skokowa 201.4 in³ 3.3 l
Stopień sprężania 17.25:1 17.25:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Rzędowy Rzędowy
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 76.6 cale 1945 mm
Szerokość – maks. 34.3 cale 870 mm
Wysokość – maks. 48.7 cale 1238 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 2114 lb 959 kg

DE55 GC (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Silnik

  • C3.3, rzędowy 3-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Tłumik w obudowie

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

DE55 GC (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Atesty

  • Certyfikacja dla Australii, Wspólnoty Niepodległych Państw, państw Zatoki Perskiej
  • Certyfikat zgodności

Wymagania dotyczące alternatora

  • Grzałka uzwojenia

Napięcie zasilania pomocniczego

  • 120 V

Składowanie paliwa

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Zbiornik jednościankowy z systemem zapobiegania wyciekom
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • Ładowarka akumulatora
  • Styki beznapięciowe dla pracy zestawu prądotwórczego
  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Zabezpieczenie upływowe
  • Urządzenie komunikacyjne USB na RS485
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Zestaw do pozostawania w gotowości (inteligentna nagrzewnica płaszcza wodnego, ładowarka akumulatora)
  • Akumulator
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej

Wyłącznik automatyczny

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 63 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 80 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 100 A
  • 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny 125 A
  • 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny 160 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 200 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 80 A
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 63 A
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 100 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 125 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 160 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 200 A
  • Kłódka bezpiecznika automatycznego
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Sygnalizowanie przeciążenia za pomocą przełącznika alarmowego na bezpieczniku

Testowanie i pakowanie

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE55 GC (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE55 GC (50 Hz)

Zobacz więcej ofert