Specyfikacje agregatu prądotwórczego
| Maksymalna moc znamionowa | 600 ekW 600 ekW |
| Minimalna moc znamionowa | 500 ekW 500 ekW |
| Strategia emisji spalin/zużycia paliwa | Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa |
| Napięcie | Od 220 do 380 V Od 220 do 380 V |
| Częstotliwość | 60 Hz 60 Hz |
| Prędkość | 1800 obr./min 1800 obr./min |
| Wypełnienie przebiegu okresowego | Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe |