C13, C15, C18 – obudowa wyciszająca. 350-600 kW 60 Hz

Energia elektryczna: obudowy agregatów prądotwórczych C13, C15, C18 – obudowa wyciszająca. 350-600 kW 60 Hz

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Długość
C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm
C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm
Szerokość
C13, C15 i C18 - 2014 mm
C13, C15 i C18 - 2014 mm
Wysokość
C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm
C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm

Podsumowanie

Instalowane fabrycznie obudowy wyciszające mają wyjątkowo wytrzymałą konstrukcję odporną na warunki atmosferyczne i zapewniającą ochronę przed nimi.

Dane techniczne produktu C13, C15, C18 – obudowa wyciszająca. 350-600 kW 60 Hz

Długość C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm
Szerokość C13, C15 i C18 - 2014 mm C13, C15 i C18 - 2014 mm
Wysokość C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm
Masa 253 - 817 kg 253 - 817 kg

Zobacz, jak C13, C15, C18 – obudowa wyciszająca. 350-600 kW 60 Hz wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Obudowa

Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C13, C15, C18 – obudowa wyciszająca. 350-600 kW 60 Hz

Zobacz więcej ofert