3516C (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1650–2500kW

3516C (60 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
2500/2250/2000 ekW
2500/2250/2000 ekW
Podst. moc znamionowa
2250/2045/1825 ekW
2250/2045/1825 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA)
Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA)

Dane techniczne produktu 3516C (60 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 2500/2250/2000 ekW 2500/2250/2000 ekW
Podst. moc znamionowa 2250/2045/1825 ekW 2250/2045/1825 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA) Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA)
Napięcie 380 do 13 800 V 380 do 13 800 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 2500 ekW 2500 ekW
Minimalna moc znamionowa 1650 ekW 1650 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516C z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516C z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 cale 170 mm
Skok tłoka 7.48 cale 190 mm
Skok tłoka, wersja HD 8.46 cale 215 mm
Pojemność skokowa 4764.73 cale 78 l
Stopień sprężania 14.7:1 14.7:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ 3 Adem™ 3
Długość – minimalna 284.6 cale 7229 mm
Długość – maks. 295.1 cale 7495 mm
Szerokość – minimalna 93.7 cale 2379 mm
Szerokość – maks. 101.2 cale 2569 mm
Wysokość – minimalna 116.5 cale 2958 mm
Wysokość – maks. 118.5 cale 3009 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 35880 lb 16275 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 38780 lb 17590 kg

3516C (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Wyloty z kołnierzami
  • Suchy kolektor wylotowy

Panele sterowania

  • Komunikacja:
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • 1 programowalne wyjście cyfrowe
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Zasilanie 24V DC
  • Elementy sterowania:
  • W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar (IVR). Regulator IVR obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego. Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Potwierdzenie alarmu
  • Cat Connect
  • Rozrusznik silnika
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Przetężenie (50/51)
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Cat ECS 100
  • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Wyłącznik awaryjny
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Lampka kontrolna
  • Funkcje PLC
  • Dostosowane ekrany -0, pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością 2%
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Liczba godzin pracy
  • obr./min.
  • Napięcie prądu stałego
  • Częstotliwość (Hz)
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • V (L-L i L-N)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • kW-h (razem)
  • kVA-h (razem)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Kolejność faz generatora
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Moc wsteczna (kW) (32)

Paliwo

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Klasa ochrony IP23

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego Cat ECS

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Dostarczono certyfikowaną normę PGS

Układ paliwowy

  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Ogólne

  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Dostęp od prawej strony
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Generator i osprzęt

  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
  • Niskie napięcie:
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Średnie napięcie:
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • 6 przewodów
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Cewka bezkorpusowa
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 105C/tryb rezerwowy 130C)
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Wysokie napięcie:
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu

Układ sterowania

  • ADEM A3

Literatura

  • Katalog części

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Usuwanie spalin
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym

Mocowania

  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Układ rozruchowy

  • Wyłącznik akumulatora
  • Alternator ładowania 45 A
  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami

3516C (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

  • Moduł EMCP 4.4

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr z pojedynczym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

Generator

  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG, Permanent Magnet Excitation) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Grzałka antykondensacyjna

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca
  • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia
  • Możliwość zainstalowania promienników
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
  • Wskaźniki poziomu wody

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

System skrzyni korbowej

  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu
  • Układ wentylacji
  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu

Panele sterowania

  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami
  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania

Montaż

  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań
  • Izolatory IBC

Układ wydechowy

  • Tłumiki układu wydechowego
  • Adaptery Y
  • Mocowania elastyczne
  • Przesunięcie wydechu
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Tier 4
  • Kolanka
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Zestawy MOD do oczyszczania spalin Tier 4
  • Szafa dozująca Tier 4
  • Kołnierze
  • Tłumiki
  • Części oczyszczania gazów spalinowych

Rozruch/ładowanie

  • Nadmiarowe akumulatory
  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternator
  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa

Ogólne

  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Certyfikat CSA
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Lakier specjalny (kolory poza Caterpillar: żółty lub lakiery wysokiej jakości)
  • Zbiorniki paliwa zintegrowane i ustawiane na podłożu
  • Emblemat pomocy w USA
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL

Generatory i osprzęt

  • Wysokie napięcie: 12470, 13200, 13800 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 2700, 3000
  • Wysokie napięcie: 6300, 6600, 6900 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 2700, 3000
  • Termostat grzałki uzwojenia
  • Niskie/średnie napięcie: 380, 440, 480, 600V, 3-fazowe, 1800obr./min. RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600
  • Niskie/średnie napięcie: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600, 1800
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV i 15 kV
  • Konwersja generatora
  • Zestaw grzałki uzwojenia
  • Układ oczyszczania powietrza alternatora

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej
  • Pompy wstępnego smarowania

Mocowania

  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań IBC

Złącza zasilania

  • Przewody masowe pomiędzy generatorem a skrzynką zaciskową
  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Połączenia elektryczne po lewej stronie
  • Szyny zbiorcze słupka środkowego
  • Złącza zasilania po prawej stronie
  • Rama 2700, cztery przewody, cztery zaciski
  • Tylne złącza zasilania
  • Bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia

Testy / raporty specjalne

  • Certyfikat IBC
  • Badanie zużycia paliwa
  • Raport z testu generatora
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raporty z analizy drgań skrętnych
  • Certyfikat OSHPD
  • Test zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Certyfikat Canadian Standards Association

Układ rozruchu i ładowania

  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Osłona rozrusznika
  • Rozruszniki pneumatyczne
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A
  • Rozruszniki elektryczne
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Obracarka silnika

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Zakres Platinum, Gold i Silver

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak 3516C (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516C

Agregat prądotwórczy 3516C – z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy 3516C – z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy 3516C – z przodu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516C
Agregat prądotwórczy 3516C – z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy 3516C – z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy 3516C – z przodu, z lewej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516C (60 Hz)

Zobacz więcej ofert