D200 GC C7.1 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy 200 kW z silnikiem wysokoprężnym

D200 GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Napięcie
208 do 600 V
208 do 600 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą M

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.2

Panel sterowania GCCP 1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat UL 2200
  • Możliwość uzyskania certyfikacji ULC

Dane techniczne produktu D200 GC

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA) Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Maksymalna moc znamionowa 200 ekW 200 ekW
Minimalna moc znamionowa 200 ekW 200 ekW
Model silnika C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5.31 cale 135 mm
Pojemność skokowa 428 in³ 7.01 l
Stopień sprężania 16.7:1 16.7:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Sterowany elektronicznie układ paliwowy z szyną common rail Sterowany elektronicznie układ paliwowy z szyną common rail
Typ regulatora ADEM™A4 ADEM™A4
Długość – maks. 103.7 cale 2634 mm
Szerokość – maks. 51.2 cale 1300 mm
Wysokość – maks. 58.7 cale 1492 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 3917 lb 1777 kg

D200 GC Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Panele sterowania

  • Panel sterowania GCCP 1.2

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworami
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Generator i osprzęt do generatorów

  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • 12 przewodów
  • Klasa ochrony IP23

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą
  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 24-godzinnym zbiornikiem paliwa

Układ smarowania

  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Olej smarny

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia
  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

D200 GC Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Quatrature droop king
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Uzwojenie dodatkowe ramy R: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 oraz aux alt 10
  • Demontaż alternatora
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Opcjonalny alternator z ramą LC z zabezpieczeniem izolacji do terenów nadmorskich

Bezpieczniki automatyczne

  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe 250 A, 400 A i 630 A

Opcje panelu sterowania

  • Upływ doziemny (tylko 2 przewody)
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej
  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Zwarcie doziemne (tylko 2 przewody)
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Ładowarka akumulatora
  • Styki regulacji prędkości
  • Styki bezpotencjałowe

Układ sterowania

  • Styki beznapięciowe dla pracy agregatu prądotwórczego
  • GCCP 1.2
  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Statyczna ładowarka akumulatorów

Układ chłodzenia

  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca, poziom 2

Opcje montażu

  • Zestaw do instalacji tłumika
  • Demontaż akumulatora
  • Regulator elektroniczny
  • Demontaż tłumika przemysłowego
  • Tłumik do wersji stosowanych w obszarach zabudowanych

Układy paliwowe

  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Kompaktowa przesuwna podstawa do zestawów otwartych
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG

Raporty z badań

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Ogólne

  • Osłony przed kamieniami / kołnierz transportowy chłodnicy

Ogólnoświatowe certyfikaty

  • Certyfikacja Wspólnoty Niepodległych Państw

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpiecznik automatyczny zgodny z IEC, 4-biegunowy

Akcesoria/różne

  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak D200 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat otwarty D200 GC

Agregat otwarty D200 GC

Agregat otwarty D200 GC

Agregat otwarty D200 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D200 GC
Agregat otwarty D200 GC
Agregat otwarty D200 GC
Agregat otwarty D200 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D200 GC

Zobacz więcej ofert