Podsumowanie
Agregat prądotwórczy 350 ekW z silnikiem wysokoprężnym
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym D350 GC opracowano w celu sprostania wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania rezerwowego. Agregaty prądotwórcze niezawodnie dostarczające moc 350 ekW przy 60 Hz zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych oraz przyjmowały 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze D350 GC są zgodne z wymogami agencji EPA dotyczącymi stacjonarnych zespołów zasilania awaryjnego (tj. z normą Tier 3) określającymi dopuszczalne poziomy emisji.