G3516 1500 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi G3516 z szybkim czasem reakcji

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem
500 ekW przy 0,8 pf
500 ekW przy 0,8 pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Silnik gazowy Cat G3516

Silnik gazowy CAT G3516

Silnik gazowy Cat G3516

  • Solidna, zaprojektowana pod kątem dużej szybkości konstrukcja bloku cylindrów zapewnia większą trwałość i niższe koszty eksploatacji
  • Pozwala uzyskać maksymalne osiągi przy zasilaniu mieszankami gazu ziemnego i wodoru o niskim ciśnieniu
  • Prosty układ spalania z komorą otwartą zapewnia niezawodność i możliwość stosowania różnych paliw
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne w układach zapłonu i sterowania mieszanką paliwowo-powietrzną obniżają zawartość szkodliwych składników w spalinach, a zwiększają sprawność silnika
  • Jedna elektroniczna jednostka sterująca zarządza wszystkimi funkcjami silnika: zapłonem, regulacją, składem mieszanki paliwowo-powietrznej i ochronną silnika
Generator SR5

Generator SR5

Generator SR5

  • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Caterpillar
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Wysoka sprawność
Panel sterowania Cat ECS 100

Panel sterowania Cat ECS 100

Panel sterowania Cat ECS 100

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 43°C (110°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Normy emisji

Normy emisji

Normy emisji

  • Certyfikat EPA dla systemów zasilania awaryjnego i nieawaryjnego
  • Ponadto dostępny jest agregat prądotwórczy z funkcją wyboru NOx spełniający normy emisji spalin w większości krajów na świecie, w tym maksymalnej emisji 0,5g/bKM-godz. NOx bez układu oczyszczania spalin
Sprawdzony system

Sprawdzony system

Sprawdzony system

  • Sprawdzony praktycznie w różnorodnych zastosowaniach na całym świecie
  • Wszechstronnie przetestowany prototyp
  • Na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu G3516 z szybkim czasem reakcji

Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem 500 ekW przy 0,8 pf 500 ekW przy 0,8 pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%) Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego
obr./min. 1800 obr./min 1800 obr./min
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Stopień sprężania 11.5 11.5
Model silnika G3516 G3516
Pojemność skokowa 4765 in³ 78 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 8.5 in 215 mm
Długość 275.6 in 7000 mm
Szerokość 92.3 in 2345 mm
Wysokość 128.5 in 3265 mm
Masa 40384 lb 18315 kg

G3516 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Cat ECS 100

Układ chłodzenia

  • Pompy silnikowe płaszcza wodnego i obiegu SCAC
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
  • Kolektor wydechowy i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM). Moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia
  • Wylot czołowy z kołnierzem Cat na turbosprężarce

Układ paliwowy

  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Zawór odcinający dopływ gazu o napięciu 24V, ETR (gotowy do działania)
  • Zamontowany na silniku elektroniczny zawór sterujący

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Lakierowanie – kolor Caterpillar Yellow z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Katalog części

Generator

  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Izolacja NEMA klasy H
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • SR5

Rozruch/ładowanie

  • Rozrusznik elektryczny
  • Rozruszniki na 24 V
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)

Układ sterowania

  • ADEM A4

Układ zapłonowy

  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)
  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM A4)

G3516 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Panel sterowania

  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • Lokalny moduł alarmowy
  • Zdalne monitorowanie z poziomu komputera
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Monitorowanie komputera lokalnego
  • Moduł EMCP 4.4

Bezpieczniki automatyczne

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. typ cyfry
  • 5-cyfrowa wartość znamionowa przy 100% parametrach znamionowych i 3 biegunach (UL/CSA/IEC)
  • 3-biegunowy (parametry znamionowe wg IEC 947-2)
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne Masterpact 2000 A, 2500 A, 3000 A wartość znamionowa UL 100%
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne na ramie R 1600A, wartość znamionowa UL 100%
  • Montowane na ramie

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej, wentylator z osłoną
  • Chłodnica montowana do zestawu

Układ wydechowy

  • Tłumik, 305 mm (12 cali)
  • Kołnierz 305 mm (12 cali)
  • Tłumik 305 mm (12 cali), z chwytaczem iskier
  • Kolanko 305mm (12 cali)
  • Tłumienność 18, 25dBA

Układ paliwowy

  • 3,0–100 kPag, czujniki ciśnienia w układzie gazowym 4–20 mA

Ogólne

  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne

Generator

  • Europejskie szyny zbiorcze
  • Czujniki temperatury łożysk
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Filtr powietrza generatora
  • Skrzynka przyłączeniowa

Rozruch/ładowanie

  • Alternator układu ładowania 45 A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)
  • Ładowarka akumulatorów 24 VDC, 20 A

Zgodność z kodeksem sieci

  • 60 Hz: USA

Zobacz, jak G3516 z szybkim czasem reakcji wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z tyłu, z prawej strony

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z tyłu, z lewej strony

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z przodu, z prawej strony

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z przodu, z lewej strony

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3516, widok z prawej stromy

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z przodu, z prawej strony

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z tyłu, z lewej strony

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z tyłu, z prawej strony
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z tyłu, z lewej strony
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z przodu, z prawej strony
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z przodu, z lewej strony
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3516, widok z prawej stromy
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z przodu, z prawej strony
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516 – widok z tyłu, z lewej strony

Tryb gotowości

Cat® G3520 z szybkim czasem reakcji — prezentacja

Tryb gotowości
Cat® G3520 z szybkim czasem reakcji — prezentacja

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3516 z szybkim czasem reakcji

Zobacz więcej ofert