XQ2280 (2000 kW) Tier 4 Final, do wynajęcia

XQ2280 Tier 4 Final Mobilne agregaty prądotwórcze

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie podstawowym
1825 ekW (2280 kVA)
1825 ekW (2280 kVA)
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Napięcie
480/277 V
480/277 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 13

Gotowość do wypożyczenia

Gotowość do wypożyczenia

Solidny, trwały produkt z gamą funkcji gotowych do wypożyczania, które spełniają wymagania i zastosowania robocze.
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa

Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa

Zgodna z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) i posiada certyfikat CARB dla instalacji mobilnych nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych w całym zakresie mocy przy 60 Hz.
Silnik wysokoprężny Cat C3516

Silnik wysokoprężny Cat C3516

Silnik wysokoprężny Cat 3516C do pracy przy dużych obciążeniach Niezawodny, wytrzymały, trwały, paliwooszczędny Elektroniczne sterowanie silnikiem ADEM A4 Sprawdzona w branży niezawodność.
Cyfrowe elementy sterujące CAT EMCP4.4

Cyfrowe elementy sterujące CAT EMCP4.4

Dwa łatwe w obsłudze cyfrowe elementy sterujące EMCP 4.4 z możliwością ręcznego i automatycznego połączenia równoległego.
Agregaty serii SR5 firmy Cat

Agregaty serii SR5 firmy Cat

Izolacja klasy H. Wbudowany regulator napięcia zapewniający szybką reakcję w wymagających zastosowaniach. Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
Cat

Elementy sterujące na HMI

Zamontowany na zewnątrz panel sterowania HMI z kolorowym ekranem dotykowym

Dane techniczne produktu XQ2280 Tier 4 Final

Moc znamionowa w trybie podstawowym 1825 ekW (2280 kVA) 1825 ekW (2280 kVA)
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Napięcie 480/277 V 480/277 V
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Moc znamionowa w trybie gotowości 2000 ekW (2500 kVA) 2000 ekW (2500 kVA)
Silnik Cat® 3516C Cat® 3516C
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy
Szerokość — bez podwozia 96 cale 2438 mm
Wysokość — bez podwozia 2896 mm 114 cale
Długość — bez podwozia 576 cale 14630 mm
Masa — bez podwozia, z olejem smarowym i cieczą chłodzącą 82000 lb 37195 kg

XQ2280 Tier 4 Final Wyposażenie standardowe

Silnik wysokoprężny Cat C3516

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Elektroniczny układ sterujący silnika ADEM A4
  • Certyfikaty zgodności z normami emisji EPA Tier 4 Final i CARB
  • Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-woda
  • Moduł oczyszczania spalin. System DEF

Alternator i osprzęt do alternatora

  • 3-fazowy, beszczotkowy, 12 przewodów, wzbudzanie magnesem trwałym
  • Rama 1667
  • Zabezpieczenie do terenów nadmorskich i antykondensacyjne grzałki uzwojenia
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR) ze sterowaniem VAR/PF
  • Przystosowanie do wzrostu temperatury do 120°C przy temperaturze powietrza 40°C

Panele sterowania

  • Cyfrowy sterownik EMCP 4.4 zamontowany na agregacie prądotwórczym
  • Dostępny od zewnątrz panel sterowania HMI z kolorowym ekranem dotykowym
  • Ręcznie i automatycznie sterowana praca równoległa

Układ sterowania

  • Elektryczny układ sterowania ADEM™ A3

Zdalne monitorowanie CAT Connect

  • Zapewnia monitorowanie i zarządzanie pakietem

Układ chłodzenia

  • Pionowo zamontowana izolowana chłodnica z pionowym wywiewem z kontenera
  • Działa w temperaturze powietrza do 43°C z mocą zasilania podstawowego i na 500 m

Układ ładowania/rozruchu

  • Ładowarka akumulatora 120 V, 50 Amp
  • Alternator ładowania 60 A
  • Podtrzymywanie poziomu naładowania akumulatorów z instalacji solarnej
  • Dwa rozruszniki elektryczne 24V

Układ paliwowy

  • Dwuścienny zbiornik paliwa 1050 gal (3975 l), atest UL 142 i ULC 601 i zgodność z wymaganiami Transport Canada, wewnętrzny i zewnętrzny wlew paliwa, 10 godz. pracy przy 75% obciążenia
  • Pompa tankowania paliwa pokładowego i pozapokładowego
  • Filtry wstępne paliwa (3x) z wbudowanym separatorem wody
  • Zewnętrzne przyłącza do przesyłu paliwa i przelewu zbiornika paliwa

Rozkład

  • Dostępna z zewnątrz, izolowana od wibracji, 3200A LSIG, z certyfikatem UL, wyłącznik 100 kAIC z zaawansowanymi zabezpieczeniami i pomiarem mocy
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Zdejmowana płyta z pleksiglasu z wyłącznikiem bezpieczeństwa dla ochrony szyny prądowej

Kontener z obudową wyciszającą

  • Obudowa sześcienna o wysokości zgodnej z normą ISO, 48 stóp
  • Poziom hałasu wynosi 81 dB(A) w odległości 7 m zgodnie z SAEJ1074 przy 75% obciążenia zasilania podstawowego
  • Wyciszone żaluzje wlotu powietrza i pięć drzwi dla personelu z zamkiem i systemem szybkiego otwierania

Układ smarowania

  • Filtry szeregowe oleju z chłodnicą oleju chłodzoną cieczą
  • Przewody spustowe oleju poprowadzone do szyny silnika

Ogólne

  • Testowany i sprawdzony fabrycznie.
  • Pełna gwarancja producenta
  • Normy UL, NEMA, ISO i IEEE

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak XQ2280 Tier 4 Final wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280
XQ2280
XQ2280
XQ2280