MEC500

Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa (wejście prądu zmiennego)
500 kW
500 kW
Zakres napięcia (wejście prądu zmiennego)
400–660 V AC
400–660 V AC
Zakres częstotliwości
50 lub 60 Hz
50 lub 60 Hz

Podsumowanie

ŁADUJ SZYBKO. ŁADUJ BEZPIECZNIE. ŁADUJ W MIEJSCU PRACY.

Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego Cat® MEC5000 to pierwszy w branży górniczej autonomiczny system umożliwiający szybkie i bezpieczne ładowanie akumulatorów w dowolnym czasie.

Korzyści

Mocna konstrukcja

Dzięki obudowie spełniającej kryteria stopnia ochrony IP66 najważniejsze elementy są dobrze chronione przed wnikaniem wody i pyłu. Prostownik spełnia też wymagania normy ISO 2867, co oznacza odporność na małe oberwania się skał.
Najważniejsze elementy oparte są na tłumikach drgań, aby chronić je przed działaniem wibracji lub aktywności sejsmicznej.

Szybkie ładowanie

MEC500 oferuje szybkie ładowanie okazjonalne z wysoką mocą w dowolnym momencie. Dzięki równoległemu połączeniu dwóch modułów produkt ten jest w stanie naładować ładowarkę górniczą typu LHD w czasie niespełna 20 minut.

Mobilne

Wyposażony w trwałą ramę na saniach z wbudowanymi otworami na widły prostownik wyróżnia się łatwością holowania lub przewożenia wózkiem widłowym do miejsca pracy urządzenia.

Najważniejsze cechy w skrócie

Ultraszybkie ładowanie akumulatora

Ultraszybkie ładowanie akumulatora

  • Wyjście przystosowane do napięcia 300–1000 V.
  • Wyjście przystosowane do prądu 0–700 A.
  • Maksymalna moc 500 kW.
  • Odddawanie odzyskanej mocy do sieci.
  • Zdolność zwiększania napięcia w celu adaptacji do różnych wartości napięcia wejścia.
  • Regulacja prądu wyjścia umożliwiająca współpracę z różnymi typami/technologiami akumulatorów.
  • Możliwość równoległego łączenia z dodatkowymi modułami w celu zwiększenia mocy.
  • Układ 3-fazowego mostka aktywnego umożliwiający czterokwadrantowe sterowanie mocą wejściową.
  • 3-fazowy przekształnik DC-DC z przeplotem na wyjściu umożliwiający precyzyjne sterowanie napięciem i skuteczne tłumienie prądu tętniącego.
Cat

Wbudowana niezawodność

  • Możliwość ciągnięcia na saniach albo podnoszenia w łyżce lub widłami. Urządzenie można spuszczać szybem kopalnianym na zaczepach o wojskowej klasie twardości.
  • Odporność na wysokie wibracje oraz obciążenia sejsmiczne i udarowe — urządzenie izolowane jest od podstawy z saniami tłumikami drgań, a elektroniczne jednostki sterujące również są wyposażone w wibroizolację.
  • Spełniająca wymagania stopnia ochrony IP66 zgodnie z normą IEC 60529 obudowa MEC500 chroni newralgiczne elementy, w tym zadaszone sekcje ze złączami wejścia i wyjścia, przed działaniem pyłu i wody.
  • Szczelnie zamknięta klimatyzacja, odwilżacz, wbudowana chłodnica CAT i dwa włączane na żądanie wentylatory wspomagają chłodzenie.
  • Konstrukcja wytrzymująca udar małego oberwania się skał zgodnie z normą ISO 2867.
  • Opatentowany kabel do ładowania CAT (o długości 10 lub 15 m / 33 lub 49 stóp do wyboru) jest umieszczony w metalowym płaszczu zapewniającym dodatkową ochronę przed działaniem czynników mechanicznych i elektrycznych.
  • Zdolność do pracy od 3600 m (11800 stóp) nad poziomem morza do 4500 m (14700 stóp) pod ziemią.
Cat

Prostota i bezpieczeństwo użytkowania

  • Przed doprowadzeniem napięcia do wyjścia prostownik wykonuje pomiar rezystancji zwarcia i izolacji.
  • Jeśli ładowanym sprzętem jest model R1700 ładowarki górniczej Cat, wszystkimi funkcjami ładowania można wygodnie sterować z panelu sterowania maszyny R1700. Możliwość skonfigurowania automatycznego uruchamiania ładowania od razu po podłączeniu do maszyny.
  • W przypadku zmieniania ładowanego sprzętu prostownik można uruchamiać i zatrzymywać za pomocą prostego panelu sterowania z 6 przyciskami.
  • Jeśli złącze zostanie wyciągnięte bez naciśnięcia przycisku zatrzymania, prostownik przejdzie procedurę wyłączenia awaryjnego.
  • Wbudowany wyświetlacz MEC500 upraszcza diagnostykę i usuwanie usterek. Złącze ładowania R1700 przez cały czas monitoruje temperaturę, napięcie i prąd, aby wykrywać ewentualne usterki. Błędy i usterki są sygnalizowane opertorowi w formie komunikatów na wyświetlaczu i ostrzeżeń akustycznych.
  • System zarządzania pojazdem akumulatorowym wskazuje MEC500, co dokładnie jest potrzebne. Jeśli akumulatory maszyny wymagają ładowania prądem 600 A, MEC500 wysyła prąd 600 A. Dla wygody operator maszyny może monitorować cykl ładowania z wnętrza kabiny lub z wyświetlacza umieszczonego na MEC500.
  • Na wejściu prądu zmiennego i wyjściu prądu stałego prostownika są wbudowane przekaźniki kontroli stanu izolacji. W przypadku pracy równoległej pewnej liczby prostowników działanie przekaźników kontroli stanu izolacji jest automatycznie koordynowane, aby zapewnić skuteczną i nieprzerwaną ochronę przed zwarciem doziemnym.
  • Wymagany jest transformator separacyjny, który należy zamontować blisko prostownika.

Dane techniczne produktu MEC500

Moc znamionowa (wejście prądu zmiennego) 500 kW 500 kW
Zakres napięcia (wejście prądu zmiennego) 400–660 V AC 400–660 V AC
Zakres częstotliwości 50 lub 60 Hz 50 lub 60 Hz
Zasilanie wejściowe (wejście prądu zmiennego) 3-fazowy układ sieciowy IT 3-fazowy układ sieciowy IT
Wyjście napięciowe 300–1000 V DC 300–1000 V DC
Prąd znamionowy (wyjście prądu stałego) 700 A 700 A
Kabel wyjściowy — firmowe złącze przewodu CAT 700 A 700 A
Kabel wyjściowy — złącze przewodu CCS (opcjonalnie) 200 A (z opcjonalnym chłodzeniem cieczą maks. 500 A w trakcie opracowywania) 200 A (z opcjonalnym chłodzeniem cieczą maks. 500 A w trakcie opracowywania)
Zakres temperatur roboczych otoczenia Od -25 do +50°C (od 13 do 122°F) Od -25 do +50°C (od 13 do 122°F)
Przechowywanie Od -40 do +80°C (od -40 do +176°F) Od -40 do +80°C (od -40 do +176°F)
Interfejs sterowania CAN CAN
Typ sterowania IEC 61851-23/24 (z CAN) IEC 61851-23/24 (z CAN)
Zgodność z przepisami i bezpieczeństwo CSA M421; UL2202 (w trakcie opracowywania) CSA M421; UL2202 (w trakcie opracowywania)
MEC500 3650 lb 1656 kg
MEC500 z opcjonalnymi saniami 4490 lb 2037 kg

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500

Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500

Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500

Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500

Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500

Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500

Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500
Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500
Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500
Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500
Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500
Prostownik do ładowania sprzętu mobilnego MEC500

Szybki system ładowania do sprzętu akumulatorowego

Szybki system ładowania do sprzętu akumulatorowego

360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie