Seria Cat® CS

Seria Cat® CS ATS TruOne – TruControl

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres wartości znamionowych
30–3000 A
30–3000 A
Sposób przełączania
Przełączanie w układzie otwartym (CS), Przełączanie z opóźnieniem (CSD), Przełączanie w układzie zamkniętym (CSCT)
Przełączanie w układzie otwartym (CS), Przełączanie z opóźnieniem (CSD), Przełączanie w układzie zamkniętym (CSCT)
Typ przełącznika
Stycznik
Stycznik

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Charakterystyka produktu

        
  • Wykrywanie napięcia i częstotliwości źródła i obciążenia
  •     
  • Port USB do przesyłania/pobierania ustawień
  •     
  • Dostępne połączenie Bluetooth i rozszerzone możliwości komunikacji
  •     
  • Kolorowy ekran dotykowy HMI chroniony hasłem
  •     
  • Zintegrowany przycisk pomocy i menu
  •     
  • Pięć programowalnych pakietów i IO
  •     
  • Monitorowanie stopnia zużycia styków w czasie rzeczywistym oraz przewidywanego końca ich okresu eksploatacji (tylko 30–1200 A)
  •     
  • Szybka reakcja sterownika na przywrócenie zasilania i szybkie przełączanie (<50 ms)
Cat

Panel sterowania

        
  •     
  •     
  • TruOne L4 — kolorowy ekran dotykowy HMI zgodny z oprogramowaniem Ekip Connect, ze standardową funkcją programowalną i IO oraz szybka reakcja sterownika na powrót zasilania i szybkie przełączanie (<50 ms).
Cat

Funkcje

        
  • Zabezpieczenie wysokoprądowe i alarm
  •     
  • Szeroki zakres 200–480 V z automatyczną konfiguracją ustawień systemu dla zakresu 30–1200 A
  •     
  • Wysokie wartości czasowe prądu wytrzymywanego i zwierającego (WCR)
  •     
  • Krótkotrwała wartość prądu wytrzymywanego na każdej ramie (modele CS, CSD i CSCT)
Cat

Normy

        
  •     
  •     
  • UL 1008, NFPA 70, 99, 101 i 110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • Emisje przewodzone i promieniowane — CISPR 11:2009, klasa A
  •     
  •     
  •     
  • Test odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD — IEC/EN 61000-4-2 klasa B
  •     
  •     
  •     
  • Test odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej — IEC/EN 61000-4-3 10 V/m
  •     
  •     
  •     
  • Próba odporności na elektryczne szybkie stany nieustalone/impulsy napięcia — IEC/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • Test odporności na przepięcia — IEC/EN 61000-4-5 0,5 do 2 kV
  •     
  •     
  •     
  • Próba odporności na zakłócenia przewodzone — IEC/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • Odporność na przysiady napięcia i przerwy w zasilaniu — IEC/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • Test odporności na napięcie harmoniczne — IEC/EN 6100-4-13

Dane techniczne produktu Seria Cat® CS

Zakres wartości znamionowych 30–3000 A 30–3000 A
Sposób przełączania Przełączanie w układzie otwartym (CS), Przełączanie z opóźnieniem (CSD), Przełączanie w układzie zamkniętym (CSCT) Przełączanie w układzie otwartym (CS), Przełączanie z opóźnieniem (CSD), Przełączanie w układzie zamkniętym (CSCT)
Typ przełącznika Stycznik Stycznik
Węzły produktu UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A
Napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa 200–480 V AC, 50/60 Hz 200–480 V AC, 50/60 Hz
Układ faz Jednofazowy i trójfazowy Jednofazowy i trójfazowy
Liczba biegunów 2, 3 i 4 2, 3 i 4
Konfiguracja przewodu neutralnego Stały przewód neutralny, przełączany przewód neutralny, (opcjonalnie) nakładający się przewód neutralny Stały przewód neutralny, przełączany przewód neutralny, (opcjonalnie) nakładający się przewód neutralny
Typ produktu Przełączanie w układzie otwartym (I-II), Przełączanie z opóźnieniem (I-O-II), Przełączanie w układzie zamkniętym (I-O-II) tylko 1600–3000 A Przełączanie w układzie otwartym (I-II), Przełączanie z opóźnieniem (I-O-II), Przełączanie w układzie zamkniętym (I-O-II) tylko 1600–3000 A

Seria Cat® CS Wyposażenie standardowe

Sterowanie

  • Kolorowy ekran dotykowy
  • Ustawienia napięcia i częstotliwości: podnoszenie i opuszczanie
  • Ustawienia opóźnienia czasowego: Chwilowe zastąpienie, Przełączanie, Zatrzymanie generatora, Centrum wyłączone (przełączanie z opóźnieniem), Przed przełączeniem, Po przełączeniu, Sygnał wstępny przenośnika, Sygnał końcowy przenośnika i Redukcja obciążenia.
  • Detekcje awarii u źródła: Brak napięcia, Za niskie/wysokie napięcie, Brak fazy, Niezrównoważenie napięcia, Nieprawidłowa częstotliwość oraz Nieprawidłowa kolejność faz

Funkcje dodatkowe

  • Wskaźniki LED stanów ATS, S1 i S2
  • Programowalne wejścia/wejścia cyfrowe
  • Automatyczna konfiguracja (napięcie, częstotliwość, układ faz)
  • Priorytet źródła (Źródło 1/2, Bez priorytetu)
  • Ręczne ponowne przełączanie
  • Synfazowy monitor (kontrola synchronizacji)
  • Uruchamianie aparatu prądotwórczego: z obciążeniem, bez obciążenia
  • Wbudowany moduł miernika mocy
  • Redukcja obciążenia szyny
  • Zegar czasu rzeczywistego
  • Dziennik zdarzeń
  • Konserwacja predykcyjna
  • Pomiar harmonicznych napięcia i prądu

Akcesoria

  • Styki pomocnicze do wskazania położenia
  • Moduły wejść/wyjść cyfrowych (zaprogramowany fabrycznie)
  • 12–24 V DC dodatkowy moduł zasilania sterownika
  • Moduły komunikacyjne

Łączność

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Tak
  • DeviceNet
  • Adres IP w sieci Ethernet

Aplikacje

  • Uniwersalne
  • Narzędzie użytkowe — generator

Wartości znamionowe wytrzymałości zwarciowej UL

  • Skoordynowany wyłącznik WCR
  • WCR czasowe
  • Krótkotrwałe wartości znamionowe

Seria Cat® CS Wyposażenie dodatkowe

Konfiguracja opcjonalna przewodu neutralnego

  • Nakładający się przewód neutralny

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak Seria Cat® CS wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

CS – ATS (dane techniczne)

CS – ATS (dane techniczne)