C32 910–1500kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C32 | 1500 kVA

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
1500 kVA
1500 kVA
Minimalna moc znamionowa
910 kVA
910 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator SR500

Alternator SR500

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania EMCP 4

Panel sterowania EMCP 4

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 50°C (122°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Deklaracja zgodności UE
  • Deklaracja włączenia UE
  • Deklaracja zgodności z normami eurazjatyckimi (EAC)

Dane techniczne produktu C32 | 1500 kVA

Maksymalna moc znamionowa 1500 kVA 1500 kVA
Minimalna moc znamionowa 910 kVA 910 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Napięcie 400 do 3300 V 400 do 3300 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Model silnika Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.71 in 145 mm
Skok tłoka 6.38 in 162 mm
Pojemność skokowa 1958.86 in³ 32.1 l
Stopień sprężania 15.0:1 15.0:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI)
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – minimalna 164 in 4165 mm
Długość – maks. 176.6 in 4485 mm
Szerokość – minimalna 66.3 in 1684 mm
Szerokość – maks. 87.8 in 2228 mm
Wysokość – minimalna 85.1 in 2162 mm
Wysokość – maks. 86.4 in 2194 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 14700 lb 6668 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500 kVA Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP
  • Funkcje sterowania
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Wskaźniki cyfrowe
  • Wyłączenia ostrzegawcze
  • Komunikacja

Układ chłodzenia

  • Osłony wentylatora i pasa
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • ATAAC
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Czujnik niskiego poziomu cieczy chłodzącej

Układ wydechowy

  • Kolektor wylotowy suchy
  • Okrągły wylot z kołnierzem, średnica wewnętrzna 203 mm (8 cala)

Układ paliwowy

  • Filtr paliwa z separatorem wody
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Chłodnica oleju

Generatory i osprzęt

  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • 3-fazowe, bezszczotkowe
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Izolacja NEMA klasy H
  • Wzrost temperatury klasy H przy temperaturze otoczenia 40C
  • Biegun wydatny
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • 6 przewodów
  • Rozkład otworów zgodny z normą IEC
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze

Układ sterowania

  • ADEM(tm) A4

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań

Układ smarowania

  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Usuwanie spalin
  • Olej smarny
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Akumulator, szafa i kable
  • Wyłącznik akumulatora
  • Alternator ładowania 45 A

Ogólne

  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Koło zamachowe z obudową – SAE
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

C32 | 1500 kVA Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem
  • Filtr o dużej obciążalności
  • Standardowe układy oczyszczania powietrza

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 1600, 2000, 2500 i 3200 A, 3-biegunowe
  • Obudowy – opakowanie kontrolne
  • Wsporniki przewodów
  • Szyny słupka położonego centralnie
  • Pakiet okablowania bezpiecznika automatycznego
  • Osłony złączy zasilania
  • Osłony
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według UL-100% 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 i 3000 A, 3-biegunowe
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 800, 1600, 2000, 2500 i 3200 A, 4-biegunowe

Panele sterowania

  • Panel sterowania GCCP

Układ chłodzenia

  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Certyfikowana chłodnica
  • Wysoko wydajna chłodnica
  • Standardowa chłodnica
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości użytkowej

Obudowy

  • Opcje zbiornika paliwa z obudową
  • Obudowa wyciszająca
  • Szczeliny wentylacyjne obudowy – stałe i z siłownikiem
  • Opcje koloru
  • Panel klimatyzacji, gniazda i lampki
  • Wysokiej jakości obudowa wyciszająca
  • Zestaw do pracy w niskich temperaturach
  • Wspornik panelu
  • Pakiet oświetlenia DC

Układ wydechowy

  • Zestaw wydechu przez ścianę
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Kołnierze
  • System zabezpieczeń i osłon
  • Wszystkie silniki C32 są wyposażone w wyloty spalin 203 mm (8 cali)
  • Zestaw montażowy kolanka
  • Tłumiki
  • Mocowania elastyczne

Generator i osprzęt

  • Generatory niskiego napięcia
  • Generatory średniego napięcia

Układ smarowania

  • Miska olejowa
  • Ręczna pompa wstępnego smarowania w zbiorniku
  • Regulator poziomu oleju

Mocowania

  • Izolatory drgań IBC
  • Typy podstaw montażowych
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Standardowe izolatory

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL

Złącza zasilania

  • Przewody złącza niskiego napięcia
  • Połączenie do masy w punkcie zerowym
  • Szyny zbiorcze słupka środkowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Ładowarka akumulatora 10 A do obudowy
  • Grzałka uzwojenia
  • Ładowarka akumulatora 10 A
  • Ładowarka akumulatora 20 A
  • Ładowarka akumulatora 35 A
  • Rozrusznik elektryczny – standard/wzmocniony
  • Standardowy zestaw akumulatorów w otwartej obudowie 24 V – suche
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Testy / raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Standardowy test silnika
  • Raport z testu generatora
  • Niestandardowy raport generatora TVA
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Testy i certyfikaty CSA
  • Certyfikaty sejsmiczne IBC
  • Raporty dotyczące analizy drgań skrętnych standardowych agregatów prądotwórczych (TVA)
  • Certyfikaty sejsmiczne OSHPD

Ogólne

  • Lakier specjalny
  • Emblemat pomocy w USA

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C32 | 1500 kVA wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32
C32 1500 kVA 50 Hz — infografika

C32 1500 kVA 50 Hz — infografika

C32 1500 kVA 50 Hz — infografika

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C32 | 1500 kVA

Zobacz więcej ofert