CG260-16 4000 kW

CG260-16 Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
4300 / 4000ekW przy 1,0pf
4300 / 4000ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, biogaz, gaz koksowniczy, gaz towarzyszący, gaz syntezowy, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Gaz ziemny, biogaz, gaz koksowniczy, gaz towarzyszący, gaz syntezowy, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna
44.1 / 43.8%
44.1 / 43.8%

Najważniejsze cechy w skrócie

Wysoka niezawodność

Wysoka niezawodność

  • Zapobieganie spalaniu stukowemu oraz stabilizacja cylindrami zabezpieczają silnik przed przeciążeniami i zapewniają niezawodną eksploatację.
  • Najnowocześniejsza turbosprężarka A140 z zaworem upustu spalin zapewnia pełną wydajność nawet w wysokich temperaturach i na większych wysokościach.
  • Wyższa niezawodność i niższe koszty konserwacji dzięki technologii otwartej komory spalania
Krótsze czasy przestojów, wyższe zyski

Krótsze czasy przestojów, wyższe zyski

  • Synchronizacja zaworu Millera i zoptymalizowane stopnie sprężania zapewniają wysoką wydajność i niskie koszty paliwa.
  • Większe zyski zakładu.
  • Długie okresy międzyobsługowe i remont generalny dopiero po 80 000 godzin pracy pozwalają na 10 lat eksploatacji bez takiego remontu.
  • Kompleksowe zarządzanie jakością (TEM) umożliwia stosowanie w różnych obszarach, także tych, w których występują wahania jakości gazu
Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

  • W skali roku zużywa do 4000litrów mniej oleju smarowego niż porównywalne agregaty prądotwórcze.
  • Usprawnienie elementów powoduje zmniejszenie zużycia oleju smarowego.
  • Obniżenie kosztów eksploatacji dzięki o 30% niższemu od porównywalnych produktów zużyciu oleju smarowego.

Dane techniczne produktu CG260-16

Praca ciągła 4300 / 4000ekW przy 1,0pf 4300 / 4000ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz, gaz koksowniczy, gaz towarzyszący, gaz syntezowy, mieszanka z wodorem (maks. 25%) Gaz ziemny, biogaz, gaz koksowniczy, gaz towarzyszący, gaz syntezowy, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna 44.1 / 43.8% 44.1 / 43.8%
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 4500 ekW 4500 ekW
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1000 / 900obr./min 1000 / 900obr./min
Model silnika CG260-16 CG260-16
Pojemność skokowa 16586 in³ 271.8 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 10.2 cale 260 mm
Skok tłoka 12.6 cale 320 mm
Długość 371 cale 9420 mm
Szerokość 110 cale 2794 mm
Wysokość 133 cale 3390 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 117505 lb 53299.4 kg

CG260-16 Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Jednoelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym
  • Turbosprężarka z obudową łożyska chłodzoną wodą do całego cylindra

Panele sterowania

  • TEM (kompleksowe zarządzanie zasobami elektronicznymi)

Układ chłodzenia

  • połączenia kołnierzowe do wlotu i wylotu JW
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Elektryczna pompa cieczy chłodzącej w płaszczu wodnym i chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Zawór upustu spalin do modelu CG260-16
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej

Układ paliwowy

  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach
  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej

Generator

  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Monolityczna konstrukcja agregatu sprawia, że moment obrotowy nie jest przenoszony na ramę podstawy
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF
  • Generator kodów sieciowych
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia

Rozruch/ładowanie

  • Rozruch silnika na sprężone powietrze

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG260-16 Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodzenia

  • Sanie CHP

Zgodność z kodeksem sieci

  • 50 Hz: Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Włochy, Polska i Holandia

Zobacz, jak CG260-16 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

CG260-16

CG260-16

360 View