Podsumowanie
Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1000–1400kVA
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 1000 do 1400kVA i częstotliwości 50Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Wśród agregatów prądotwórczych dostępne są zarówno modele o niskim zużyciu paliwa, jak i układy niskoemisyjne.