C18 (50Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 550–850 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C18 (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
850 kVA
850 kVA
Minimalna moc znamionowa
706 kVA
706 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
zużycia
zużycia

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Podstawowe założenia konstrukcyjne

Agregat prądotwórczy spełnia wymagania normy NFPA 110 dotyczącej obciążenia oraz normy ISO 8528-5 w zakresie czasu reakcji impulsowej.
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą A

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Najlepsze dostępne parametry rozruchu silnika
  • Wysoka efektywność
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

Sterownik EMCP oferuje niezawodność i trwałość, do jakich przez lata firma Cat przyzwyczaiła swoich klientów. EMCP4 to skalowalna platforma sterująca. Zapewnia niezawodne działanie zespołu prądotwórczego, przekazując wyczerpujące informacje o wytwarzanej mocy i działaniu silnika. Systemy EMCP4 można dodatkowo personalizować do specyficznych potrzeb przez odpowiednie programowanie i dodawanie modułów rozszerzających.
Cat

Jeden dostawca wszystkich elementów systemu

Wszechstronnie przetestowany prototyp, na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne
Cat

Wsparcie techniczne na całym świecie

Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy. Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach. Program Caterpillar S�ۢO�ۢS��� pozwala ekonomicznie sprawdzić kondycję wewnętrznych elementów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania

Dane techniczne produktu C18 (50 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 850 kVA 850 kVA
Minimalna moc znamionowa 706 kVA 706 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa zużycia zużycia
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500 1500
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Silnik wysokoprężny C18 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C18 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.71 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1106.4 in³ 18.1 l
Stopień sprężania 14.5:1 14.5:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 162.4 in 4135 mm
Szerokość – maks. 78.3 in 1989 mm
Wysokość – maks. 75 in 1906 mm

C18 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem
  • Turbosprężarka
  • Rdzeń chłodnicy końcowej
  • Filtr o małej obciążalności

Układ sterowania

  • GCCP 1.3
  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości

Układ wydechowy

  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta; dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy 8-godzinny integralny otwarty zbiornik paliwa

Generator i osprzęt

  • Generator z ramą LC – stopień ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Centrum zasilania, IP22
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewody spustowe oleju z zaworami

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zespołem silnik - agregat prądotwórczy.

Rozruch/ładowanie

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C18 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – montowane w obudowie
  • Styki dodatkowe bezpiecznika automatycznego (IEC)
  • Bezpieczniki automatyczne 3-biegunowe (wartości znamionowe według IEC-100%) – wyposażone w silnik
  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Wyzwalacz wzrostowy do bezpiecznika IEC
  • Listwa zaciskowa zasilania
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – wyposażone w silnik
  • Bezpieczniki automatyczne 3-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – montowane w obudowie

Układ sterowania

  • Alarm lokalny
  • Urządzenia zabezpieczające: przekaźnik zwarcia doziemnego – przekaźnik upływu doziemnego – wyłączanie przeciążeniowe za pomocą wyłącznika – alarm niskiego poziomu paliwa – wyłączanie na skutek niskiego poziomu paliwa – alarm wysokiego poziomu paliwa – czujnik poziomu paliwa
  • GCCP 1.4
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • Wyświetlacze temperatury oleju
  • Lokalne moduły alarmowe

Układ chłodzenia

  • Kołnierz transferu chłodnicy
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowy wyciszające (będą dostępne wkrótce)

Układ wydechowy

  • Zestawy kolanek 8- i 10-calowych
  • Tłumiki wejściowe i wyjściowe 10, 25 i 35 dB
  • Tłumik montowany na silniku
  • 8- i 10-calowe kołnierze GP
  • Osłony kolektora i turbosprężarki

Układ paliwowy

  • Opcjonalna podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach – zgodna z normą BS799
  • System transferu paliwa
  • Ręczna pompa tankowania paliwa

Generator i osprzęt

  • Grzałki uzwojenia
  • Generator CIP z ramą A
  • Generator CIP z ramą LC
  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generatory przewymiarowane z ramą LC
  • Generator z ramą LC
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Układ rozruchu i ładowania

  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora 5 A
  • Wyłącznik akumulatora
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C18 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

C18 50 Hz, widok z tyłu, z prawej strony

C18 50 Hz, widok z tyłu, z lewej strony

C18 50 Hz

C18 50 Hz, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

C18 50 Hz, widok z tyłu, z prawej strony
C18 50 Hz, widok z tyłu, z lewej strony
C18 50 Hz
C18 50 Hz, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C18 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert