Podsumowanie
CG132B-8 400 kW
Rodzina silników gazowych Cat CG132B jest doskonale dostosowana do sprostania wyzwaniom występującym w elektrowniach funkcjonujących w czasach globalnych łańcuchów wartości.
Najważniejsze dane
Rodzina silników gazowych Cat CG132B jest doskonale dostosowana do sprostania wyzwaniom występującym w elektrowniach funkcjonujących w czasach globalnych łańcuchów wartości.
Umożliwia zasilanie gazem ziemnym z rurociągu z dodatkiem 25% (stężenie objętościowe) wodoru.
Systemem zarządzania całością instalacji i energią (Total Plant and Energy Management, TPEM) zapewnia kompleksowe i elastyczne cyfrowe sterowanie sprawnością i wydajnością agregatów prądotwórczych, pomagając w ograniczeniu kosztów planowania i instalacji.
Usprawniona dzięki optymalizacji cylindrów i turbosprężarek gospodarka olejowa ustanawia nowe standardy w zakresie wytrzymałości i niezawodności.
| Praca ciągła | 400ekW przy pf 1,0 400ekW przy pf 1,0 |
| Rodzaj paliwa | Gaz ziemny, biogaz, gaz koksowniczy, mieszanka z wodorem (maks. 25%) Gaz ziemny, biogaz, gaz koksowniczy, mieszanka z wodorem (maks. 25%) |
| Maksymalna sprawność elektryczna | 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1% |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz |
| obr./min. | 1500 lub 1800 obr./min 1500 lub 1800 obr./min |
| Model silnika | CG132-8 CG132-8 |
| Pojemność skokowa | 1067.9 in³ 17.5 l |
| Ssanie | TA TA |
| Średnica cylindra | 5.2 cale 132 mm |
| Skok tłoka | 6.3 cale 160 mm |
| Długość | 122 cale 3100 mm |
| Szerokość | 70 cale 1780 mm |
| Wysokość | 85 cale 2150 mm |
| Masa bez płynów – agregat prądotwórczy | 12,610 lb 5720 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELECG132B-8
Nowy poziom sprawności od Caterpillar | Agregat prądotwórczy zasilany gazem Cat® CG132B