G3512 750 kW

G3512 z szybkim czasem reakcji Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem
750ekW przy 0,8pf
750ekW przy 0,8pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Silnik gazowy Cat G3512

Silnik gazowy Cat G3512

  • Solidna, zaprojektowana pod kątem dużej szybkości konstrukcja bloku cylindrów zapewnia większą trwałość i niższe koszty eksploatacji
  • Pozwala uzyskać maksymalne osiągi przy zasilaniu mieszankami gazu ziemnego i wodoru o niskim ciśnieniu
  • Prosty układ spalania z komorą otwartą zapewnia niezawodność i możliwość stosowania różnych paliw
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne w układach zapłonu i sterowania mieszanką paliwowo-powietrzną obniżają zawartość szkodliwych składników w spalinach, a zwiększają sprawność silnika
  • Jedna elektroniczna jednostka sterująca zarządza wszystkimi funkcjami silnika: zapłonem, regulacją, składem mieszanki paliwowo-powietrznej i ochronną silnika
Generator SR5

Generator SR5

  • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Caterpillar
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Wysoka sprawność
Panel sterowania Cat ECS 100

Panel sterowania Cat ECS 100

Panel sterowania Cat ECS 100

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 43°C (110°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Normy emisji

Normy emisji

  • Certyfikat EPA dla systemów zasilania awaryjnego i nieawaryjnego
  • Ponadto dostępny jest agregat prądotwórczy z funkcją wyboru NOx spełniający normy emisji spalin w większości krajów na świecie, w tym maksymalnej emisji 0,5g/bKM-godz. NOx bez układu oczyszczania spalin
Sprawdzony system

Sprawdzony system

  • Sprawdzony praktycznie w różnorodnych zastosowaniach na całym świecie
  • Wszechstronnie przetestowany prototyp
  • Na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu G3512 z szybkim czasem reakcji

Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem 750ekW przy 0,8pf 750ekW przy 0,8pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%) Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego
obr./min. 1800 obr./min 1800 obr./min
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Pojemność skokowa 3173 in³ 52 l
Model silnika G3512 G3512
Pojemność skokowa 3173 in³ 52 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 cale 170 mm
Skok tłoka 7.5 cale 190 mm
Typ regulatora ADEM A4 ADEM A4
Długość 205.7 cale 5224 mm
Szerokość 90 cale 2286 mm
Wysokość 99.4 cale 2525 mm
Masa 27500 lb 12500 kg

G3512 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Podwójne układy oczyszczania powietrza, 1 z każdej strony, ze wskaźnikiem serwisowym
  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Cat ECS 100

Układ chłodzenia

  • Napędzane z silnika pompy płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej z oddzielnym obwodem
  • Pompy silnikowe płaszcza wodnego i obiegu SCAC
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Lewe lub prawe przyłącze bez wybranej chłodnicy
  • Chłodnica montowana do zestawu

Paliwo

  • Sterowanie składem mieszanki paliwowo-powietrznej w oparciu o wskazania czujnika NOx
  • Ciśnienie wlotowe paliwa do silnika w zakresie od 0,5 do 5 psi
  • Gaz ziemny: 800–1000 BTU/scf i liczba metanowa 70–100
  • Układ gazowy: NFPA37 i CSA B149.3

Układ wydechowy

  • Kolektor wydechowy i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM). Moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia
  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
  • Wylot czołowy z kołnierzem Cat na turbosprężarce

Układ paliwowy

  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM
  • Zamontowany na silniku elektroniczny zawór sterujący
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Zawór odcinający dopływ gazu o napięciu 24V, ETR (gotowy do działania)

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Katalog części
  • Malowanie — żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Punkty obsługowe po prawej stronie

Smarowanie

  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Wymienny wkład filtra

Generator

  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Izolacja NEMA klasy H
  • SR5
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Cyfrowy regulator napięcia firmy Caterpillar (CDVR) obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego

Układ sterowania

  • ADEM A4

Układ zapłonowy

  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)
  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM A4)

Nominalna

  • Regulator prędkości obrotowej ADEM A4 z wejściem prędkości obrotowej od 4 do 20 mA (od 0 V do 5 V)

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki 24 V DC
  • Akumulatory, szafa i przewody
  • Rozrusznik elektryczny

G3512 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Wsporniki montażowe i orurowanie
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Bezpieczniki automatyczne

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. typ cyfry
  • Montaż z prawej, z lewej lub z tyłu
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne na ramie P 1200A, wartość znamionowa UL 100%
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne na ramie R 1600A, wartość znamionowa UL 100%
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne Masterpact 2000A, wartość znamionowa UL 100%
  • 5-cyfrowa wartość znamionowa przy 100% parametrach znamionowych i 3 biegunach (UL/CSA/IEC)
  • 3-biegunowy (parametry znamionowe wg IEC 947-2)
  • Montowane na ramie

Panel sterowania

  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • Lokalny moduł alarmowy
  • Monitorowanie komputera lokalnego
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Zdalne monitorowanie z poziomu komputera

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej, wentylator z osłoną
  • Ustawiono osobno chłodnica dla obwodów płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej, czujnik poziomu w zestawie ale nie podłączony
  • Złącza wlotowe i wylotowe

Układ wydechowy

  • Kolanko 305mm (12 cali)
  • Tłumienność 18, 25dBA
  • Mocowania elastyczne
  • Tłumik, 305 mm (12 cali)
  • Tłumik 305 mm (12 cali), z chwytaczem iskier
  • Kołnierz 305 mm (12 cali)

Układ paliwowy

  • 3,0–100 kPag, czujniki ciśnienia w układzie gazowym 4–20 mA

Ogólne

  • Zamówienie lakieru specjalnego
  • Emblemat US AID (pomoc w USA)
  • Zestaw narzędzi
  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne

Generator

  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Filtr powietrza generatora
  • Europejskie szyny zbiorcze
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Czujniki temperatury łożysk

Rozruch/ładowanie

  • Ładowarka akumulatorów 24 VDC, 20 A
  • Akumulator z przewodami i stojakiem
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Alternator układu ładowania 45 A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)

Zgodność z kodeksem sieci

  • 60 Hz: USA

Zobacz, jak G3512 z szybkim czasem reakcji wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3512 z szybkim czasem reakcji

Zobacz więcej ofert