D100 GC C4.4 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 100 kW

D100 GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Napięcie
208 do 600 V
208 do 600 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą M

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.2

Panel sterowania GCCP 1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat UL 2200
  • Możliwość uzyskania certyfikacji ULC

Dane techniczne produktu D100 GC

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA) Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Minimalna moc znamionowa 100 ekW 100 ekW
Maksymalna moc znamionowa 100 ekW 100 ekW
Model silnika C4.4, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny C4.4, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Pojemność skokowa 269 in³ 4.4 l
Stopień sprężania 16.7:1 16.7:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Szyna paliwowa Common Rail Szyna paliwowa Common Rail
Typ regulatora Mechaniczny, ADEM™A4 Mechaniczny, ADEM™A4
Długość – maks. 82.6 cale 2097 mm
Szerokość – maks. 43.3 cale 1100 mm
Wysokość – maks. 52.9 cale 1343 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 2222 lb 1008 kg

D100 GC Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP 1.2

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą, podstawa z profilów stalowych z 24-godzinnym jednościennym zbiornikiem paliwa

Generator

  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży
  • Klasa ochrony IP23
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • 12 przewodów
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Mocowania

  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulatory
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

D100 GC Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Uzwojenie dodatkowe ramy R
  • Zestaw spadku kwadraturowego

Bezpieczniki automatyczne

  • Modernizacje bezpiecznika automatycznego – 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny do 250 A, 400 A i 630 A

Układ chłodzenia

  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej

Opcje panelu sterowania

  • Zwarcie doziemne (tylko 2 przewody)
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Panel sterowania GCCP 1.2
  • Styki bezpotencjałowe
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Potencjometr regulacji napięcia
  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Ładowarka akumulatora
  • Upływ doziemny (tylko 2 przewody)
  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca, poziom 2

Układ paliwowy

  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa

Opcje montażu

  • Demontaż akumulatora
  • Regulator elektroniczny
  • Tłumik przemysłowy
  • Zewnętrzny jednopunktowy podnośnik obudowy – obudowa
  • Zestaw do instalacji tłumika

Specjalne opakowanie / kontrola przed transportem

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0

Ogólne – akcesoria/różne

  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy
  • Osłony przeciwkamieniowe/promieniowy kołnierz transportowy

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak D100 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat otwarty D100 GC

Agregat otwarty D100 GC

Agregat otwarty D100 GC

Agregat otwarty D100 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D100 GC
Agregat otwarty D100 GC
Agregat otwarty D100 GC
Agregat otwarty D100 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D100 GC

Zobacz więcej ofert