Podsumowanie
Agregat prądotwórczy o mocy 1750–2275 kVA z systemem dynamicznego mieszania gazu
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B DGB (z systemem dynamicznego mieszania gazu) opracowano z myślą o zasilaniu ciągłym i podstawowym. Wytwarzający niezawodną moc od 1750 do 2275 kVA przy 50 Hz, agregat prądotwórczy został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze 3516B DGB opracowano pod kątem niskiego zużycia paliwa.