C175-16 (60 HZ) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 2500–3100 kW

C175-16 (60 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
3365(bez wentylatora)/3250/3100(bez wentylatora)/3000 ekW
3365(bez wentylatora)/3250/3100(bez wentylatora)/3000 ekW
Podst. moc znamionowa
3115(bez wentylatora)/3000/2825(bez wentylatora)/2725 ekW
3115(bez wentylatora)/3000/2825(bez wentylatora)/2725 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, Tier 2
Niskie zużycie paliwa, Tier 2

Dane techniczne produktu C175-16 (60 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 3365(bez wentylatora)/3250/3100(bez wentylatora)/3000 ekW 3365(bez wentylatora)/3250/3100(bez wentylatora)/3000 ekW
Podst. moc znamionowa 3115(bez wentylatora)/3000/2825(bez wentylatora)/2725 ekW 3115(bez wentylatora)/3000/2825(bez wentylatora)/2725 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, Tier 2 Niskie zużycie paliwa, Tier 2
Napięcie 480 do 13800 V 480 do 13800 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 3365 ekW 3365 ekW
Minimalna moc znamionowa 2500 ekW 2500 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny C175-16 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z oddzielnym obwodem chłodzenia (SCAC), widlasty, dwudziestocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C175-16 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z oddzielnym obwodem chłodzenia (SCAC), widlasty, dwudziestocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.89 in 175 mm
Skok tłoka 8.66 in 220 mm
Pojemność skokowa 6456.31 in³ 84.7 l
Stopień sprężania 16.7:1 16.7:1
Ssanie Turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Szyna paliwowa Common Rail Szyna paliwowa Common Rail
Typ regulatora ADEM� A4 ADEM� A4
Długość – minimalna 241.6 in 6137 mm
Długość – maks. 312.9 in 7947 mm
Szerokość – minimalna 83.1 in 2110 mm
Szerokość – maks. 113.7 in 2889 mm
Wysokość – minimalna 87 in 2211 mm
Wysokość – maks. 134.3 in 3410 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 42750 lb 19391 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 50500 lb 22906 kg

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C175-16 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C175-16

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym C175-16, widok z przodu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym C175-16, widok z przodu, z prawej strony

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym C175-16, widok z tyłu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C175-16
Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym C175-16, widok z przodu, z lewej strony
Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym C175-16, widok z przodu, z prawej strony
Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym C175-16, widok z tyłu, z lewej strony

Zespół prądotwórczy C175

Zespół prądotwórczy C175

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C175-16 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert