DE605 GC (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 605 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE605 GC (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
605 kVA
605 kVA
Minimalna moc znamionowa
605 kVA
605 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym o mocy 605 kVA

Agregat prądotwórczy DE605 GC z silnikiem wysokoprężnym C15 zapewniający niezawodne zasilanie prądem o mocy 605 kW i częstotliwości 50 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych.

Korzyści

Zintegrowany Cat Układ sterowania

Konstrukcja łącząca wydajność silnika i alternatora

Zdalna łączność 24/7/365 Monitorowanie

Opcja Cat Connect daje pewność, że agregat jest zawsze gotowy do pracy i działa zgodnie z oczekiwaniami

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 5% Niższe zużycie paliwa

Dłuższy czas pracy między tankowaniami; niższe koszty eksploatacji

Dane techniczne produktu DE605 GC (50 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 605 kVA 605 kVA
Minimalna moc znamionowa 605 kVA 605 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C15 Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C15
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Skok tłoka 6.8 in 171 mm
Pojemność skokowa 928 in³ 15.2 l
Stopień sprężania 16.1:1 16.1:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 131 in 3328 mm
Szerokość – maks. 60.6 in 1540 mm
Wysokość – maks. 86.1 in 2187 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 8120 lb 3683 kg

DE605 GC (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Silnik

  • Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C15

Panele sterowania

  • GCCP 1.1

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Paliwo

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Generator

  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Moduł regulacji obciążenia łagodzi efekt podłączenia odbiornika i skraca czas powrotu silnika do normalnej charakterystyki pracy

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty
  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Generator i osprzęt

  • Centrum zasilania, IP22
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania

Montaż

  • Gumowe izolatory drgań

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Chłodnica oleju
  • Zawory spustowe oleju

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych
  • Punkty podnoszenia i wleczenia
  • Wbudowane izolatory drgań liniowych pomiędzy podstawą a silnikiem-generatorem obejmują elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

DE605 GC (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ wydechowy

  • Tłumiki przemysłowe, dla terenów mieszkaniowych, o zwiększonej skuteczności
  • Tłumik przemysłowy
  • Tłumik zmniejszający hałas o 10 dBA
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Tłumiki wejściowe i wyjściowe – wyciszanie 10, 25 i 35 dBA
  • Giętkie złącza
  • Zestaw kolanek 6- i 8-calowych
  • Kołnierz 6- i 8-calowy GP
  • Tłumik montowany na silniku

Panel sterowania

  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej i napięcia
  • Moduł PLG obsługujący łączność 4G/3G/Ethernet
  • Wskaźnik przyzewowy
  • Wyłącznik awaryjny

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG, Permanent Magnet Excitation) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy
  • Zestyki pomocnicze:
  • Bezpiecznik automatyczny zamykany na kłódkę
  • Ładowarka akumulatora
  • Akumulator mokry

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL

Alternator

  • Grzałka uzwojenia
  • AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Jednościankowy zbiornik paliwa z systemem zapobiegania wyciekom wystarczający na 8 godzin pracy
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarmy niskiego i wysokiego poziomu paliwa
  • Ręczna pompa tankowania paliwa
  • Elementy sterujące systemem transferu paliwa
  • Podstawa zbiornika paliwa o podwójnych ściankach

Generator i osprzęt

  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Generator CIP z ramą LC
  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Grzałki uzwojenia
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generator z ramą LC
  • Generator z ramą A – stopień ochrony IP21
  • Generator CIP z ramą A
  • Generator przewymiarowany z ramą LC

Rozruch/ładowanie

  • Alternator
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowanie akumulatorów
  • Nadmiarowe akumulatory
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ dolotowy powietrza

  • Jednostopniowy filtr powietrza
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Certyfikat EAC

Ogólne

  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach ustawiane na podłożu
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certyfikat CSA
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Zintegrowane zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Obudowa wyciszająca, zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi lub skrajnymi warunkami pogodowymi
  • Łoże wąskie, szerokie lub na płozach

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • 3, 4, 5 i 10 lat

Obudowy

  • Obudowy wyciszająca o dużej wydajności

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Wąska podstawa przesuwna – zastępuje standardową podstawę zbiornika paliwa

Test/raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A
  • Wyłącznik akumulatora
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE605 GC (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE605 GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE605 GC

DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE605 GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE605 GC

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE605 GC (50 Hz)

Zobacz więcej ofert