Podsumowanie
Agregat prądotwórczy 600 ekW z silnikiem wysokoprężnym
Agregaty prądotwórcze z silniami wysokoprężnymi D600 GC (60 Hz) opracowano w celu sprostania wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania rezerwowego. Niezawodne wytwarzanie prądu i mocy 600 ekW i częstotliwości 60 Hz, zgodność z wymogami normy ISO 8528-5 dotyczącej stanów nieustalonych i konstrukcja pozwalająca przyjąć 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Nasze agregaty prądotwórcze D600 GC spełniają wymogi normy emisji spalin EPA maszyn stacjonarnych stosowanych do zasilania awaryjnego (Tier 2).