CG170-16 1560kW

CG170-16 Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1560ekW przy 1,0pf
1560ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy
Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy
Maksymalna sprawność elektryczna
43.30%
43.30%

Najważniejsze cechy w skrócie

Wysoka wydajność, niższe koszty eksploatacji

Wysoka wydajność, niższe koszty eksploatacji

  • Lepsza synchronizacja obiegu Millera z komorą spalania i świecą zapłonową pozwala oszczędzić do 15% paliwa gazowego w skali roku
  • Model CG170 (bez obiegu Millera) jest zoptymalizowany pod kątem możliwości pracy w trybie samodzielnym
  • Skrzynia przekładniowa pomaga ograniczyć zużycie podzespołów silnika, ograniczając koszty eksploatacji i zwiększając dostępność
Niskie koszty montażu, budowy i eksploatacji

Niskie koszty montażu, budowy i eksploatacji

  • Wydłużone okresy międzykonserwacyjne dzięki wyeliminowaniu sadzy w procesie spalania i powiększonemu zbiornikowi oleju
  • Niskie zużycie paliwa dzięki zastosowaniu ulepszonej komory spalania i ulepszonych świec zapłonowych zamontowanych przed komorą
  • Kompleksowe zarządzanie jakością (TEM) umożliwia stosowanie w różnych obszarach, także tych, w których występują wahania jakości gazu
  • Zoptymalizowana gospodarka olejowa.
Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

  • W skali roku zużywa do 1900litrów mniej oleju smarowego niż porównywalne modele<\li>
  • Wydłużone okresy między wymianami środka smarowego i oleju<\li>

Dane techniczne produktu CG170-16

Praca ciągła 1560ekW przy 1,0pf 1560ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy
Maksymalna sprawność elektryczna 43.30% 43.30%
Częstotliwość 50 lub 60 Hz 50 lub 60 Hz
obr./min. 1500 lub 1800 obr./min 1500 lub 1800 obr./min
Model silnika CG170-16 CG170-16
Pojemność skokowa 4320 in³ 70.8 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 cale 170 mm
Skok tłoka 7.7 cale 195 mm
Długość 261.4 cale 6640 mm
Szerokość 70 cale 1778 mm
Wysokość 87 cale 2210 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 32848.5 lb 14900 kg

CG170-16 Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Turbosprężarka z obudową łożyska chłodzoną wodą do całego cylindra
  • Jednoelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Panele sterowania

  • TEM (kompleksowe zarządzanie zasobami elektronicznymi)

Układ chłodzenia

  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Elektryczna pompa cieczy chłodzącej w płaszczu wodnym i chłodnicy końcowej
  • połączenia kołnierzowe do wlotu i wylotu JW
  • Kołnierze Cat w oddzielnym obwodzie chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Układ wydechowy PEARL / o niskim oporze
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej

Układ paliwowy

  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach
  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa

Generator

  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • zastosowanie agregatu ze sprzężeniem bezpośrednim nie powoduje przenoszenia momentu dokręcenia na ramę podstawy
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF
  • generator kodów sieciowych

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Wyłącznik akumulatora

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG170-16 Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Podstawa montażowa
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Układ chłodzenia

  • Sanie CHP

Zgodność z kodeksem sieci

  • 50 Hz: Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Włochy, Polska i Holandia

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak CG170-16 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG170-16

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG170-16

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CG170-16

Zobacz więcej ofert