3516B (50 Hz), tylko rynek indyjski | agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 2000 kVA

3516B (50 Hz), tylko rynek indyjski Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
2250 kVA
2250 kVA
Minimalna moc znamionowa
2000 kVA
2000 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Dane techniczne produktu 3516B (50 Hz), tylko rynek indyjski

Maksymalna moc znamionowa 2250 kVA 2250 kVA
Minimalna moc znamionowa 2000 kVA 2000 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie Napięcie – niskie (415 V), średnie i wysokie napięcie Napięcie – niskie (415 V), średnie i wysokie napięcie
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 cale 170 mm
Skok tłoka 7.48 cale 190 mm
Pojemność skokowa 4210.6 cale 69 l
Stopień sprężania 14.0:1 14.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ 3 Adem™ 3
Długość – maks. 234.4 cale 5953 mm
Szerokość – maks. 234.4 cale 5953 mm
Wysokość – maks. 94.9 cale 2410 mm

3516B (50 Hz), tylko rynek indyjski Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Chłodnica lub wymiennik ciepła

Panel sterowania

  • EMCP 4.2

Zobacz, jak 3516B (50 Hz), tylko rynek indyjski wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516B (50 Hz), tylko rynek indyjski

Zobacz więcej ofert