D40 C4.4 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 40 kW

D40 GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikaty EPA (USA) Tier 3 i SCAQMD
Certyfikaty EPA (USA) Tier 3 i SCAQMD
Napięcie
208 do 600 V
208 do 600 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą M

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.2

Panel sterowania GCCP 1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat UL 2200
  • Możliwość uzyskania certyfikacji ULC

Dane techniczne produktu D40 GC

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikaty EPA (USA) Tier 3 i SCAQMD Certyfikaty EPA (USA) Tier 3 i SCAQMD
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Minimalna moc znamionowa 40 ekW 40 ekW
Maksymalna moc znamionowa 40 ekW 40 ekW
Model silnika C4.4, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny C4.4, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Pojemność skokowa 269 cale 4.4 l
Stopień sprężania 18.2:1 18.2:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Szyna paliwowa Common Rail Szyna paliwowa Common Rail
Typ regulatora Mechaniczny, ADEM™A4 Mechaniczny, ADEM™A4
Długość – maks. 77.2 cale 1962 mm
Szerokość – maks. 43.3 cale 1100 mm
Wysokość – maks. 48 cale 1220 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 1847 lb 838 kg

D40 GC Wyposażenie standardowe

Certyfikaty

  • Certyfikaty sejsmiczne IBC i certyfikaty odporności na wiatr

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza
  • Filtr powietrza z wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpieczniki (znamionowe 100% UL)
  • Druga skrzynka bezpiecznika automatycznego
  • 3-bieg. znamionowe 100%
  • Listwa zaciskowa zasilania

Układ ładowania

  • Ładowarka do akumulatorów NFPA UL10A 120 V AC

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP 1.2

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą, podstawa z profilów stalowych z 24-godzinnym jednościennym zbiornikiem paliwa

Panele sterowania

  • Pakiet NFPA110 zawiera:
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej WSS1
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej WCA1
  • Obwody alarmu niskiego poziomu paliwa i panelu wskaźników wymagane przy wyborze zbiornika ustawianego na podłożu
  • Ładowarka do akumulatorów PBC10NU NFPA
  • Wskaźnik i czujnik temperatury oleju
  • W zależności od zastosowania, mogą być wymagane testy podgrzewacza cieczy chłodzącej, zdalnego wskaźnika przyzewowego lub współczynnika mocy 0,8
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu PAA1
  • Przycisk zdalnego sterowania E-stop
  • Styki bezpotencjałowe, działanie agregatu prądotwórczego i wspólny alarm
  • Moduł dyskretnych we/wy
  • Alarm dźwiękowy
  • Przekaźnik zwarcia doziemnego
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Odczyt poziomu paliwa
  • Urządzenia zabezpieczające:
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Osłona przed kamieniami chłodnicy

Generator

  • 12 przewodów

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulatory
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

D40 GC Wyposażenie dodatkowe

Certyfikaty

  • Certyfikaty sejsmiczne IBC i certyfikaty odporności na wiatr

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza z wkładem

Układ alternatora

  • Uzwojenie dodatkowe ramy R

Układ ładowania

  • Ładowarka do akumulatorów NFPA UL10A 120 V AC

Bezpieczniki automatyczne

  • Listwa zaciskowa zasilania
  • Druga skrzynka bezpiecznika automatycznego
  • Bezpieczniki (znamionowe 100% UL)
  • 3-bieg. znamionowe 100%

Panele sterowania

  • Styki bezpotencjałowe, działanie agregatu prądotwórczego i wspólny alarm
  • Urządzenia zabezpieczające: alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej – wyłączenie spowodowane niskim poziomem cieczy chłodzącej – odczyt poziomu paliwa – wyłączenie z powodu przeciążenia przez bezpiecznik
  • Moduł dyskretnych we/wy
  • Alarm dźwiękowy
  • Przekaźnik zwarcia doziemnego
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • Pakiet NFPA110 zawiera: obwody alarmu niskiego poziomu paliwa i panelu wskaźników FSS wymagane przy wyborze zbiornika ustawianego na podłożu – wyłączenie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej WSS1 – alarm niskiej temperatury płynu chłodzącego WCA1 – zamontowany na panelu alarm dźwiękowy PAA1 – ładowarka akumulatora PBC10NU NFPA – zależnie od wyposażenia mogą być wymagane: zdalny wskaźnik przyzewowy nagrzewnicy cieczy chłodzącej lub test współczynnika mocy 0,8
  • Wskaźnik i czujnik temperatury oleju
  • Przycisk zdalnego sterowania E-stop

Obudowy

  • Okno podglądu panelu
  • Obudowa wyciszająca, poziom 2
  • Zewnętrzny wyłącznik awaryjny

Elementy grzewcze

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Podgrzewacz miski olejowej
  • Przewody nagrzewnicy daszka
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Nagrzewnica akumulatora

Układ chłodzenia

  • Kołnierz transferu chłodnicy

Układ paliwowy

  • Sztywny przewód odpowietrzający
  • Nadlew zbiornika
  • 209 i 394 galonowe pomocnicze zbiorniki paliwa
  • 5-galonowy pojemnik na wycieki

Mocowania

  • Izolatory drgań sejsmicznych

Testy

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • 4-godzinny test fabryczny
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu generatora

Układ wydechowy

  • Systemy tłumików 10, 25 i 35 dBA
  • Zestaw montażowy tłumika górnego

Generatory

  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak D40 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat otwarty D40 GC

Agregat otwarty D40 GC

Agregat otwarty D40 GC

Agregat otwarty D40 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D40 GC
Agregat otwarty D40 GC
Agregat otwarty D40 GC
Agregat otwarty D40 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D40 GC

Zobacz więcej ofert