Specyfikacje agregatu prądotwórczego
| Maksymalna moc znamionowa | 13,5 kVA 13,5 kVA |
| Minimalna moc znamionowa | 10,0 kVA 10,0 kVA |
| Strategia emisji spalin/zużycia paliwa | Odpowiednik normy R96 / IIIa UE Odpowiednik normy R96 / IIIa UE |
| Napięcie | Od 110 do 415 V Od 110 do 415 V |
| Częstotliwość | 50 Hz 50 Hz |
| Prędkość | 1500obr./min 1500obr./min |
| Wypełnienie przebiegu okresowego | Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe |