Podsumowanie
Agregat prądotwórczy zasilany gazem 560–800kW
Rodzina silników gazowych Cat CG132B jest doskonale dostosowana do sprostania wyzwaniom występującym w elektrowniach funkcjonujących w czasach globalnych łańcuchów wartości.
Najważniejsze dane
Rodzina silników gazowych Cat CG132B jest doskonale dostosowana do sprostania wyzwaniom występującym w elektrowniach funkcjonujących w czasach globalnych łańcuchów wartości.
Umożliwia zasilanie gazem ziemnym z rurociągu z dodatkiem 25% (stężenie objętościowe) wodoru.
Systemem zarządzania całością instalacji i energią (Total Plant and Energy Management, TPEM) zapewnia kompleksowe i elastyczne cyfrowe sterowanie sprawnością i wydajnością agregatów prądotwórczych, pomagając w ograniczeniu kosztów planowania i instalacji.
Usprawniona dzięki optymalizacji cylindrów i turbosprężarek gospodarka olejowa ustanawia nowe standardy w zakresie wytrzymałości i niezawodności.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Praca ciągła | 800kW przy pf 1,0 800kW przy pf 1,0 |
| Rodzaj paliwa | Gaz ziemny, biogaz, mieszanka z wodorem (maks. 25%) Gaz ziemny, biogaz, mieszanka z wodorem (maks. 25%) |
| Maksymalna sprawność elektryczna | 43.5% / 42.6% 43.5% / 42.6% |
| Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości | 800 kW 800 kW |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz |
| obr./min. | 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min |
| Model silnika | CG132 CG132 |
| Pojemność skokowa | 2135.8 in³ 35 l |
| Ssanie | TA TA |
| Średnica cylindra | 5.2 cale 132 mm |
| Skok tłoka | 6.3 cale 160 mm |
| Długość | 165 cale 4200 mm |
| Szerokość | 70 cale 1780 mm |
| Wysokość | 85 cale 2150 mm |
| Masa bez płynów – agregat prądotwórczy | 17691 lb 8070 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEZasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16
CG132B_V16
CHP
Nowy poziom sprawności od Caterpillar | Agregat prądotwórczy zasilany gazem Cat® CG132B