D300 GC C9 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 300 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi D300 GC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
300 ekW
300 ekW
Minimalna moc znamionowa
300 ekW
300 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy 300 ekW z silnikiem wysokoprężnym

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym D300 GC zapewniający niezawodne zasilanie prądem o mocy 300 ekW i częstotliwości 60 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych. Agregaty prądotwórcze D300 GC są zgodne z wymogami agencji EPA dotyczącymi stacjonarnych zespołów zasilania awaryjnego (tj. z normą Tier 3) określającymi dopuszczalne poziomy emisji.

Korzyści

Mniejsza o 31% przestrzeń montażowa

Wymaga mniej miejsca na instalację; zostawia więcej przestrzeni na wykonywanie czynności eksploatacyjnych

Masa do 26% Mniejsze

Łatwiejsze przestawianie; do podparcia masy agregatu prądotwórczego wystarcza mniej wzmocnień strukturalnych

Standard (Standardowy) 105°C Wzrost temperatury alternatora

Spełnia większość wymogów technicznych; zapewnia długowieczność alternatora

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą M

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.2

Panel sterowania GCCP 1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 104°F (40°C)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat UL 2200
  • Możliwość uzyskania certyfikacji ULC

Dane techniczne produktu D300 GC

Maksymalna moc znamionowa 300 ekW 300 ekW
Minimalna moc znamionowa 300 ekW 300 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika Cat® C9 rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C9 rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny
Średnica cylindra 4.4 in 112 mm
Skok tłoka 5.9 in 149 mm
Pojemność skokowa 538 in³ 8.8 l
Stopień sprężania 16.3:1 16.3:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy HEUI HEUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 155.5 in 3950 mm
Szerokość – minimalna 56.3 in 1430 mm
Szerokość – maks. 56.7 in 1440 mm
Wysokość – minimalna 67.2 in 1706 mm
Wysokość – maks. 86.7 in 2202 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 5518.2 lb 2503 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 6929.1 lb 3143 kg

D300 GC Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Rdzeń chłodnicy końcowej
  • Turbosprężarka
  • Układ oczyszczania powietrza – filtr jednorazowy bez pojemnika metalowego

Panel sterowania

  • GCCP 1.2

Układ chłodzenia

  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa
  • Termostaty i obudowa
  • Zawór spustowy cieczy chłodzącej
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Wentylator nadmuchu i napęd wentylatora z osłonami
  • Zamontowany zestaw chłodnicy

Układ wydechowy

  • Kolektor wylotowy suchy

Układ paliwowy

  • Zintegrowany zbiornik z podstawą, 24 godziny pracy, UL 142
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Pompa tankowania paliwa
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody i filtrem pomocniczym, przykręcany

Agregat prądotwórczy

  • Kompletny system zaprojektowany i budowany w zakładach spełniających normę ISO 9001:2000
  • Działanie wszystkich urządzeń zabezpieczających i funkcji sterujących zasymulowane i sprawdzone
  • Fabryczne testy potwierdzające zdolność pracy z wartościami znamionowymi pod pełnym obciążeniem

Generatory i osprzęt do generatorów

  • Klasa ochrony IP23
  • 12 przewodów
  • Układ izolacyjny klasy H
  • Standardowe zabezpieczenie uzwojeń do nieuciążliwych warunków otoczenia o wilgotności względnej ? 95%
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Łatwy dostęp do automatycznego regulatora napięcia i zacisków
  • Skrzynka zaciskowa, stopień ochrony IP22, skierowana w prawą stronę, doprowadzenie przewodów od dołu
  • Bezszczotkowy, samowzbudny, poskok 2/3 (wersja na 600 V wykorzystuje mechanizm wzbudzenia wewnętrznego (IE))

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Płytka miska olejowa
  • Chłodnica oleju
  • Usuwanie spalin z przodu chłodnicy
  • Spust oleju z zaworem
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Filtr oleju, przykręcany
  • Olej smarny, CK-4 (10W-30)

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Ochrona

  • Wyłączenie awaryjne w razie wysokiej temperatury cieczy chłodzącej silnik
  • Wyłączenie awaryjne w razie niskiego ciśnienia oleju
  • Wyłączenie awaryjne w razie nadmiernej prędkości obrotowej

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Alternator ładowania 24 V, 45 A

Ogólne

  • Ucha do podnoszenia
  • Tłumik drgań
  • Katalog części

D300 GC Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza (filtr jednorazowy bez pojemnika metalowego)

Podstawy, mocowanie i zbiorniki paliwa

  • Zintegrowany zbiornik z podstawą, 24 godziny pracy, UL 142
  • Alarmy dźwiękowe i wizualne dotyczące paliwa (przy 90% poziomu paliwa)
  • Szeroka podstawa — płozy
  • Rurka wlewu do zbiornika paliwa i korek zamykany na zamek

Wyłącznik automatyczny

  • 400 A LSI
  • 600 A LSI
  • 1200 A LSI
  • 800 A LS/I
  • Zestyki pomocnicze:
  • 600 A LS/I
  • 1200 A LS/I
  • 400 A LS/I
  • 800 A LSI

Układ sterowania

  • Grupa alarmu dźwiękowego
  • 16-lampkowy wskaźnik przyzewowy NFPA 99/110
  • Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego zwalniany poprzez obrócenie
  • Przekaźnik zwarcia doziemnego
  • Skrzynka bezpieczników 100 A
  • Sprzęt systemu Product Link do zdalnego monitorowania
  • 20 A GFCI (ziemnozwarciowy przerywacz obwodu)
  • Styki bezpotencjałowe

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca, poziom 2 (biała)
  • Lampki kontrole zasilania prądem przemiennym i stałym
  • Zatrzymanie awaryjne (E-Stop)

Układ wydechowy

  • Tłumik 6 cali - tłumienność 25 dBA
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Giętki przewód odprowadzenia spalin

Generator

  • Grzałka uzwojenia
  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)

Układ rozruchowy

  • Ładowarka akumulatora (certyfikat UL)
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Standardowy zestaw akumulatorów: 1000 CCA, 90 A/h

Ogólne

  • Certyfikat CSA
  • Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej
  • Certyfikat UL 2200
  • Raport z testu generatora

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak D300 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat otwarty D300 GC

Agregat otwarty D300 GC

Agregat otwarty D300 GC

Agregat otwarty D300 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D300 GC
Agregat otwarty D300 GC
Agregat otwarty D300 GC
Agregat otwarty D300 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D300 GC

Zobacz więcej ofert