STEROWNIK ATC-300+

Wyłącznik/stycznik ATS układu SZR STEROWNIK ATC-300+

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres wartości znamionowych
120–600 V, prąd jedno- i trójfazowy, 50/60 Hz
120–600 V, prąd jedno- i trójfazowy, 50/60 Hz
Sposób przełączania
W zależności od zastosowania przełącznika
W zależności od zastosowania przełącznika
Sposób przełączania
W zależności od zastosowania przełącznika
W zależności od zastosowania przełącznika

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Charakterystyka produktu

  • Dodatkowe styki przekaźnikowe:
    • Źródło 1, 2 styki zwierne i 2 rozwierne
    • Źródło 2, 2 styki zwierne i 2 rozwierne

  • Wykrywanie dla źródeł 1 i 2:
    • Zbyt niskie napięcie / zbyt niska częstotliwość
    • Zbyt wysokie napięcie / zbyt wysoka częstotliwość
    • Zabezpieczenie przed zamianą trzech faz
    • Niezrównoważenie/utrata napięcia w trzech fazach

  • Styki sygnałowe przed przełączeniem, 1 styk zwierny i 1 styk rozwierny
  • Przejście na źródło rezerwowe (źródło 2)
  • Siedem programowalnych polowo opóźnień
  • Wyświetlacz LCD do programowania, diagnostyki układu i wyświetlania komunikatów pomocy
  • Tablica synoptyczna z dostępnym źródłem i podłączonym wskaźnikiem LED
  • Dziennik zdarzeń ze znacznikami czasowymi
  • Przycisk testu systemu
  • Wybór interwału programowalnego zakładowego układu uruchomieniowego (wył., codziennie, co 7, 14 lub 28 dni), czas działania 0–600 minut bez obciążenia / z obciążeniem, bezawaryjny
  • Zintegrowana ochrona przed przetężeniem (opcjonalnie)
  • Przełączanie synfazowe
  • Obudowa sterownika ze stali nierdzewnej (opcjonalna)
  • Komunikacja przy użyciu protokołu RS-232 lub Modbus przez wbudowany port RS-485 (opcjonalnie)

Dane techniczne produktu STEROWNIK ATC-300+

Zakres wartości znamionowych 120–600 V, prąd jedno- i trójfazowy, 50/60 Hz 120–600 V, prąd jedno- i trójfazowy, 50/60 Hz
Sposób przełączania W zależności od zastosowania przełącznika W zależności od zastosowania przełącznika
Sposób przełączania W zależności od zastosowania przełącznika W zależności od zastosowania przełącznika
Wejściowe napięcie sterujące 65–145 V AC, 50/60 Hz 65–145 V AC, 50/60 Hz
Pomiary napięcia w sieci elektrycznej Źródło 1 V AB, źródło 2 V AB
Źródło 1 V AC, źródło 2 V BC
Źródło 1 V CA, źródło 2 V CA
Źródło 1 V AB, źródło 2 V AB
Źródło 1 V AC, źródło 2 V BC
Źródło 1 V CA, źródło 2 V CA
Zakres pomiaru napięcia Wartość skuteczna 0–790 V AC (50/60 Hz) Wartość skuteczna 0–790 V AC (50/60 Hz)
Dokładność pomiaru napięcia +/-2% znamionowego napięcia wejściowego +/-2% znamionowego napięcia wejściowego
Pomiary częstotliwości Źródło 1 i źródło 2 Źródło 1 i źródło 2
Zakres pomiaru częstotliwości 40–70 Hz 40–70 Hz
Dokładność pomiaru częstotliwości +/-0,1 Hz +/-0,1 Hz
Zanik przy zbyt niskim napięciu 50–90% napięcia znamionowego 50–90% napięcia znamionowego
Przywrócenie po zbyt niskim napięciu (zwolnienie +2%) do 99% znamionowego napięcia układu (zwolnienie +2%) do 99% znamionowego napięcia układu
Zakres zaniku przy zbyt niskiej częstotliwości 90–97% znamionowej częstotliwości układu 90–97% znamionowej częstotliwości układu
Zakres przywrócenia po zbyt niskiej częstotliwości (zwolnienie +1 Hz) do 99% znamionowej częstotliwości układu (zwolnienie +1 Hz) do 99% znamionowej częstotliwości układu
Zakres zaniku przy zbyt wysokiej częstotliwości 103–110% znamionowej częstotliwości układu 103–110% znamionowej częstotliwości układu
Zakres przywrócenia po zbyt wysokiej częstotliwości 101% do (zwolnienie – 1 Hz) znamionowej częstotliwości układu 101% do (zwolnienie – 1 Hz) znamionowej częstotliwości układu
Zakres temperatur roboczych Od -20 do 70 stopni C (od -4 do +158 stopni F) Od -20 do 70 stopni C (od -4 do +158 stopni F)
Zakres temperatur przechowywania Od -30 do 85 stopni C (od -22 do +185 stopni F) Od -30 do 85 stopni C (od -22 do +185 stopni F)
Robocza wilgotność otoczenia Wilgotność względna 0–95% (bez kondensacji) Wilgotność względna 0–95% (bez kondensacji)
Środowisko pracy Odporność na działanie amoniaku, metanu, azotu, wodoru i węglowodorów Odporność na działanie amoniaku, metanu, azotu, wodoru i węglowodorów
Przekaźnik rozruchu agregatu prądotwórczego 5 A, 1/6 hp przy 250 V AC 5 A przy 30 V DC, z maksymalnym obciążeniem 150 W 5 A, 1/6 hp przy 250 V AC 5 A przy 30 V DC, z maksymalnym obciążeniem 150 W
Przekaźniki K1, K2
10 A, 1-3 hp @ 250 V AC
10 A@ 30 V DC

10 A, 1-3 hp @ 250 V AC
10 A@ 30 V DC
Odnośne testy Podzespół z atestem UL
Spełnia wymagania norm UL 991 i UL 1008
Spełnia wymagania norm IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Podzespół z atestem UL
Spełnia wymagania norm UL 991 i UL 1008
Spełnia wymagania norm IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Odnośne testy, cd. 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, klasa A
FCC część 15, klasa A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, klasa A
FCC część 15, klasa A
CSS 22.2-178
Zgodność obudowy NEMA 1, NEMA 3R i NEMA 12
Płyta czołowa sterownika ATC-300+ odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego
NEMA 1, NEMA 3R i NEMA 12
Płyta czołowa sterownika ATC-300+ odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak STEROWNIK ATC-300+ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

STEROWNIK ATC-300+

STEROWNIK ATC-300+

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  STEROWNIK ATC-300+

Zobacz więcej ofert