DE500S GC (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 500 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE500S GC (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji
Napięcie
Od 220 do 480 woltów
Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.1

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

  • Możliwość uzyskania znaku CE
  • Możliwość uzyskania certyfikatu CIS

Dane techniczne produktu DE500S GC (60 Hz)

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 220 do 480 woltów Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Maksymalna moc znamionowa 500 ekW 500 ekW
Minimalna moc znamionowa 500 ekW 500 ekW
Model silnika Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C13 Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C13
Średnica cylindra 5.1 in 130 mm
Skok tłoka 6.2 in 157 mm
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 l
Stopień sprężania 15.8:1 15.8:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 122 in 3100 mm
Szerokość – maks. 52.7 in 1338 mm
Wysokość – maks. 85.4 in 2168 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 6693 lb 3036 kg

DE500S GC (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Silnik

  • Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C13

Panele sterowania

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych
  • Punkty podnoszenia i wleczenia
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty
  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

Generator i osprzęt

  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania

Agregat prądotwórczy w obudowie

  • Wskaźnik serwisowy
  • Zamontowany zestaw chłodnicy
  • Wymienny filtr powietrza
  • Wziernik do kontroli poziomu cieczy chłodzącej
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Czujnik niskiego poziomu cieczy chłodzącej

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Olej smarny
  • Chłodnica oleju
  • Zawory spustowe oleju

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

DE500S GC (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej i napięcia
  • Moduł PLG obsługujący łączność 4G/3G/Ethernet
  • Wskaźnik przyzewowy
  • Wyłącznik awaryjny

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy
  • Zestyki pomocnicze:
  • Bezpiecznik automatyczny zamykany na kłódkę
  • Ładowarka akumulatora
  • Akumulator mokry

Bezpieczniki automatyczne

  • Wyzwalacz wzrostowy do bezpiecznika automatycznego IEC
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy (wartości znamionowe według IEC-100%) – wyposażony w silnik
  • Styki dodatkowe bezpiecznika automatycznego (IEC)

Alternator

  • Grzałka uzwojenia
  • AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Układ wydechowy

  • Tłumik przemysłowy
  • Tłumik zmniejszający hałas o 10 dBA
  • Kołnierz 6- i 8-calowy GP
  • Giętkie złącza, 8 cali
  • Zestaw kolanek 6- i 8-calowych
  • Wyciszanie 10, 25 i 35 dBA

Układ dolotowy powietrza

  • Jednostopniowy filtr powietrza
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Certyfikat EAC

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • 3, 4, 5 i 10 lat

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Jednościankowy zbiornik paliwa z systemem zapobiegania wyciekom wystarczający na 8 godzin pracy
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarmy niskiego i wysokiego poziomu paliwa
  • Elementy sterujące systemem transferu paliwa
  • Ręczna pompa tankowania paliwa
  • Podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach

Generator i osprzęt

  • Generator z ramą LC
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generator LC CIP
  • Generator CIP z ramą A
  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Grzałki uzwojenia

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Podstawa z wąskimi płozami

układ rozruchu i ładowania

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Wyłącznik akumulatora
  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE500S GC (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE500S GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE500S GC

DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE500S GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE500S GC

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE500S GC (60 Hz)

Zobacz więcej ofert