Aparatura rozdzielcza Cat XLM

Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące do pracy równoległej Aparatura rozdzielcza Cat XLM

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Konfiguracja
Tradycyjna aparatura rozdzielcza oparta na sterowniku PLC (Programmable Logic Controller, programowalny sterownik logiczny) z możliwością konfiguracji jest przeznaczona do sterowania wieloma agregatami prądotwórczymi, a także wyłącznikami dodatkowymi, układowymi i obciążenia na potrzeby pracy równoległej układu
Tradycyjna aparatura rozdzielcza oparta na sterowniku PLC (Programmable Logic Controller, programowalny sterownik logiczny) z możliwością konfiguracji jest przeznaczona do sterowania wieloma agregatami prądotwórczymi, a także wyłącznikami dodatkowymi, układowymi i obciążenia na potrzeby pracy równoległej układu
Tryby pracy
Awaryjne rezerwowe źródło zasilania, tryb importu/eksportu, praca w godzinach szczytu i praca przy obciążeniu podstawowym z nadmiarowymi układami sterującymi i podzespołami. Zamknięte przełączanie mocy generatora
Awaryjne rezerwowe źródło zasilania, tryb importu/eksportu, praca w godzinach szczytu i praca przy obciążeniu podstawowym z nadmiarowymi układami sterującymi i podzespołami. Zamknięte przełączanie mocy generatora
Zastosowanie
Niskie i średnie napięcie ( 208 V – 38 kV
Niskie i średnie napięcie ( 208 V – 38 kV

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Aparatura rozdzielcza XLM

  • Szybka sieć nadzorcza
  • Automatyczne uruchomienie/zatrzymanie
  • Automatyczna koordynacja połączenia nieaktywnego
  • Automatyczne sterowanie współczynnikiem mocy podczas pracy równoległej z zasilaniem układu
  • Możliwość programowania redukcji obciążenia/dodatkowych funkcji obciążenia
  • Komunikacja sieciowa silnika
  • Ochrona układu i generatora
  • Dostrajanie silnika
  • Wybór trybu
  • Możliwość wyboru sterowania automatycznego/ręcznego
  • Ustawienia i konfiguracje funkcji bezpieczeństwa chronione hasłem
  • Test pracy pod obciążeniem / bez obciążenia
  • Wyświetlacz HMI z ekranem dotykowym
  • Alarm zgodny z NFPA 99/110
  • Alarm przyzewowy i powiadomienia dźwiękowe
  • Ekran sterowania silnikiem ze wskaźnikami prędkości obrotowej, napięcia stałego akumulatorów, ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodzącej silnik, liczby godzin pracy silnika, liczby uruchomień

Dane techniczne produktu Aparatura rozdzielcza Cat XLM

Konfiguracja Tradycyjna aparatura rozdzielcza oparta na sterowniku PLC (Programmable Logic Controller, programowalny sterownik logiczny) z możliwością konfiguracji jest przeznaczona do sterowania wieloma agregatami prądotwórczymi, a także wyłącznikami dodatkowymi, układowymi i obciążenia na potrzeby pracy równoległej układu Tradycyjna aparatura rozdzielcza oparta na sterowniku PLC (Programmable Logic Controller, programowalny sterownik logiczny) z możliwością konfiguracji jest przeznaczona do sterowania wieloma agregatami prądotwórczymi, a także wyłącznikami dodatkowymi, układowymi i obciążenia na potrzeby pracy równoległej układu
Tryby pracy Awaryjne rezerwowe źródło zasilania, tryb importu/eksportu, praca w godzinach szczytu i praca przy obciążeniu podstawowym z nadmiarowymi układami sterującymi i podzespołami. Zamknięte przełączanie mocy generatora Awaryjne rezerwowe źródło zasilania, tryb importu/eksportu, praca w godzinach szczytu i praca przy obciążeniu podstawowym z nadmiarowymi układami sterującymi i podzespołami. Zamknięte przełączanie mocy generatora
Zastosowanie Niskie i średnie napięcie ( 208 V – 38 kV Niskie i średnie napięcie ( 208 V – 38 kV
Urządzenia zabezpieczające ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Urządzenia zabezpieczające ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86
Certyfikaty Certyfikat IBS, CBC, UBC i OSHPD Certyfikat IBS, CBC, UBC i OSHPD
Obudowa panelu sterowania NEMA 1 lub NEMA 3R, konstrukcja wolno stojąca NEMA 1 lub NEMA 3R, konstrukcja wolno stojąca
Temperatura robocza Od 0 do 50°C Od 0 do 50°C
Temperatura przechowywania Od -20 do +60°C Od -20 do +60°C
Normy niskonapięciowe NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 lub UL 891, norma Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej NFPA 110, NFPA 99 i NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 lub UL 891, norma Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej NFPA 110, NFPA 99 i NFPA 70
Normy średnionapięciowe NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 i NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 i NFPA 1110

Aparatura rozdzielcza Cat XLM Wyposażenie standardowe

Sterowanie priorytetami obciążenia generatora

  • Automatyczne dopasowanie wydajności pracującego generatora do obciążenia i unikanie niepotrzebnych okresów pracy agregatów prądotwórczych.

Aparatura rozdzielcza Cat XLM Wyposażenie dodatkowe

Interfejs tabeli danych

  • Zawiera interfejs z systemem zarządzania budynkiem, pozwalający monitorować wszystkie parametry systemu za pośrednictwem magistrali Modbus RTU lub TCP

Przekaźnik kontroli dodatkowej synchronizacji sprzętowej (urządzenie ANSI 25)

  • Zapewnia dodatkową ochronę indywidualnej synchronizacji

Zdalny układ monitorujący zasilanie

  • Do monitorowania stanu odłączników, alarmów, układów pomiarowych i innych parametrów roboczych

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak Aparatura rozdzielcza Cat XLM wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Aparatura rozdzielcza Cat XLM

Aparatura rozdzielcza Cat XLM

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Aparatura rozdzielcza Cat XLM

Zobacz więcej ofert