D80 GC C4.4 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 80 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi D80 GC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
80 ekW
80 ekW
Minimalna moc znamionowa
80 ekW
80 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą M

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.2

Panel sterowania GCCP 1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat UL 2200
  • Możliwość uzyskania certyfikacji ULC

Dane techniczne produktu D80 GC

Maksymalna moc znamionowa 80 ekW 80 ekW
Minimalna moc znamionowa 80 ekW 80 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA) Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika C4.4, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny C4.4, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 269 in³ 4.4 l
Stopień sprężania 16.7:1 16.7:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Szyna paliwowa Common Rail Szyna paliwowa Common Rail
Typ regulatora Mechaniczny, ADEM™A4 Mechaniczny, ADEM™A4
Długość – maks. 82.6 in 2097 mm
Szerokość – maks. 43.3 in 1100 mm
Wysokość – maks. 52.9 in 1343 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 950 lb 2095 kg

D80 GC Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP 1.2

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą, podstawa z profilów stalowych z 24-godzinnym jednościennym zbiornikiem paliwa

Generator

  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Klasa ochrony IP23
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • 12 przewodów
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Mocowania

  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia
  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulatory
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

D80 GC Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Uzwojenie dodatkowe ramy R
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)

Bezpieczniki automatyczne

  • Modernizacje bezpiecznika automatycznego – 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny do 250 A, 400 A i 630 A

Układ chłodzenia

  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Opcje panelu sterowania

  • Zwarcie doziemne (tylko 2 przewody)
  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik
  • Upływ doziemny (tylko 2 przewody)
  • Styki bezpotencjałowe
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Ładowarka akumulatora
  • Panel sterowania GCCP 1.2
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Potencjometr regulacji napięcia
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca, poziom 2

Układ paliwowy

  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Kompaktowa podstawa z płozami do zestawu otwartego
  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG

Ogólnoświatowe certyfikaty

  • Certyfikacja Wspólnoty Niepodległych Państw

Opcje montażu

  • Demontaż akumulatora
  • Tłumik przemysłowy
  • Regulator elektroniczny
  • Zewnętrzny jednopunktowy podnośnik obudowy – obudowa
  • Zestaw do instalacji tłumika

Specjalne opakowanie / kontrola przed transportem

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Ogólne – akcesoria/różne

  • Osłony przeciwkamieniowe/promieniowy kołnierz transportowy
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak D80 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Agregat otwarty D80 GC

Agregat otwarty D80 GC

Agregat otwarty D80 GC

Agregat otwarty D80 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D80 GC
Agregat otwarty D80 GC
Agregat otwarty D80 GC
Agregat otwarty D80 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D80 GC

Zobacz więcej ofert