D175 GC C7.1 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy 175 kW z silnikiem wysokoprężnym

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE65 GC (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
175 ekW
175 ekW
Minimalna moc znamionowa
175 ekW
175 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy 175 ekW z silnikiem wysokoprężnym

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym D175 GC zapewniający niezawodne zasilanie prądem o mocy 175 ekW i częstotliwości 60 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych. Wszystkie agregaty prądotwórcze D175 GC są dostępne w wielu wersjach o różnych poziomach emisji spalin.

Korzyści

Mniejsza o 16% przestrzeń montażowa

Wymaga mniej miejsca na instalację; zostawia więcej przestrzeni na wykonywanie czynności eksploatacyjnych

Niezawodność testowana przez 500 Liczba godzin

Niezawodnie dostarcza zasilanie rezerwowe zawsze, gdy jest potrzebne

Części zamienne 98% Dostawa w ciągu 24 godzin

Najlepsza na świecie sieć wsparcia dla produktów zapewnia szybką dostępność części zamiennych potrzebnych do prac konserwacyjnych i serwisowych

Dane techniczne produktu DE65 GC (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 175 ekW 175 ekW
Minimalna moc znamionowa 175 ekW 175 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA) Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5.31 in 135 mm
Pojemność skokowa 427.8 in³ 7.01 l
Stopień sprężania 16.7:1 16.7:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Sterowany elektronicznie układ paliwowy z szyną common rail Sterowany elektronicznie układ paliwowy z szyną common rail
Typ regulatora ADEM™A4 ADEM™A4
Długość – maks. 103.7 in 2634 mm
Szerokość – maks. 51.2 in 1300 mm
Wysokość – maks. 58.7 in 1492 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 3741 lb 1697 kg

DE65 GC (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Panele sterowania

  • Panel sterowania GCCP 1.2

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami

Generator i osprzęt do generatorów

  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • Klasa ochrony IP23
  • 12 przewodów
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 24-godzinnym zbiornikiem paliwa
  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Mocowania

  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego
  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

DE65 GC (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Quatrature droop king
  • Demontaż alternatora
  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Uzwojenie dodatkowe ramy R: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 oraz aux alt 10
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Opcjonalny alternator z ramą LC z zabezpieczeniem izolacji do terenów nadmorskich

Bezpieczniki automatyczne

  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe 250 A, 400 A i 630 A

Opcje panelu sterowania

  • Zwarcie doziemne (tylko 2 przewody)
  • Styki regulacji prędkości
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Styki bezpotencjałowe
  • Upływ doziemny (tylko 2 przewody)
  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej
  • Ładowarka akumulatora
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem

Układ sterowania

  • Statyczna ładowarka akumulatorów
  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Styki beznapięciowe dla pracy agregatu prądotwórczego
  • GCCP 1.2

Układ chłodzenia

  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca, poziom 2

Opcje montażu

  • Regulator elektroniczny
  • Zestaw do instalacji tłumika
  • Demontaż tłumika przemysłowego
  • Demontaż akumulatora
  • Tłumik do wersji stosowanych w obszarach zabudowanych

Układy paliwowe

  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Kompaktowa przesuwna podstawa do zestawów otwartych
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa

Raporty z badań

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Ogólne

  • Osłony przed kamieniami / kołnierz transportowy chłodnicy

Ogólnoświatowe certyfikaty

  • Certyfikacja Wspólnoty Niepodległych Państw

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpiecznik automatyczny zgodny z IEC, 4-biegunowy

Akcesoria/różne

  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE65 GC (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat otwarty D175 GC

Agregat otwarty D175 GC

Agregat otwarty D175 GC

Agregat otwarty D175 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D175 GC
Agregat otwarty D175 GC
Agregat otwarty D175 GC
Agregat otwarty D175 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE65 GC (60 Hz)

Zobacz więcej ofert