Podsumowanie
Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 455–600 kW
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C18 opracowano z myślą o zasilaniu o krytycznym znaczeniu, a także zasilaniu rezerwowym i podstawowym. Niezawodne wytwarzanie mocy od 455 do 600 ekW o częstotliwości 60 Hz, zgodność z wymogami normy ISO 8528-5 dotyczącej stanów nieustalonych i konstrukcja pozwalająca przyjąć 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Gama agregatów prądotwórczych C18 obejmuje wiele różnych modeli – od systemów o niskim zużyciu paliwa po systemy certyfikowane jako zgodne z wymogami agencji EPA dotyczącymi stacjonarnych zespołów zasilania awaryjnego (tj. z normą Tier 2) w odniesieniu do emisji/strategii paliwowej.