Podsumowanie
Przełączniki automatyczne (ATS) Cat® z dostępem serwisowym (SER) zostały zaprojektowane do rezerwowego zasilania wszystkich urządzeń w danej instalacji w przypadku awarii podstawowego źródła zasilania. Przełączniki ATS mogą być instalowane w pobliżu punktu dostępu serwisowego. Zapewniające bezpieczeństwo oraz zgodne z przepisami automatyczne przełączniki źródła prądu wyposażone w zabezpieczenie nadprądowe oraz wyłącznik serwisowy mogą być instalowane w pobliżu punktu serwisowego. Taka konstrukcja eliminuje konieczność używania dodatkowych zabezpieczeń w dalszej części obwodu oraz kolejnych połączeń, dzięki czemu zmniejszono ilość miejsca wymaganego na zamontowanie urządzeń, a także skrócono czas instalacji i obniżono jej koszt. Przełączniki automatyczne z dostępem serwisowym są oferowane w wersjach od 30 A do 5000 A.