G3520 2000 ekW

G3520 z szybkim czasem reakcji Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem
2000ekW przy 0,8pf
2000ekW przy 0,8pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Silnik gazowy Cat G3520

Silnik gazowy Cat G3520

  • Solidna, zaprojektowana pod kątem dużej szybkości konstrukcja bloku cylindrów zapewnia większą trwałość i niższe koszty eksploatacji
  • Pozwala uzyskać maksymalne osiągi przy zasilaniu mieszankami gazu ziemnego i wodoru o niskim ciśnieniu
  • Prosty układ spalania z komorą otwartą zapewnia niezawodność i możliwość stosowania różnych paliw
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne w układach zapłonu i sterowania mieszanką paliwowo-powietrzną obniżają zawartość szkodliwych składników w spalinach, a zwiększają sprawność silnika
  • Jedna elektroniczna jednostka sterująca zarządza wszystkimi funkcjami silnika: zapłonem, regulacją, składem mieszanki paliwowo-powietrznej i ochronną silnika
Generator SR5

Generator SR5

  • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Caterpillar
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Wysoka sprawność
Panel sterowania Cat ECS 100

Panel sterowania Cat ECS 100

Panel sterowania Cat ECS 100

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 43°C (110°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Normy emisji

Normy emisji

  • Certyfikat EPA dla systemów zasilania awaryjnego i nieawaryjnego
  • Ponadto dostępny jest agregat prądotwórczy z funkcją wyboru NOx spełniający normy emisji spalin w większości krajów na świecie, w tym maksymalnej emisji 0,5g/bKM-godz. NOx bez układu oczyszczania spalin
Sprawdzony system

Sprawdzony system

  • Sprawdzony praktycznie w różnorodnych zastosowaniach na całym świecie
  • Wszechstronnie przetestowany prototyp
  • Na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu G3520 z szybkim czasem reakcji

Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem 2000ekW przy 0,8pf 2000ekW przy 0,8pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%) Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
obr./min. 1800 obr./min 1800 obr./min
Stopień sprężania 11.5 11.5
Model silnika G3520 G3520
Pojemność skokowa 5956 in³ 97.6 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 cale 170 mm
Skok tłoka 8.5 cale 215 mm
Długość 336 cale 8534 mm
Szerokość 94 cale 2386 mm
Wysokość 128 cale 3230 mm
Masa 48500 lb 22000 kg

G3520 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Cat ECS 100

Układ chłodzenia

  • Pompy silnikowe płaszcza wodnego i obiegu SCAC
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
  • Wylot czołowy z kołnierzem Cat na turbosprężarce
  • Kolektor wydechowy i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM). Moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia

Układ paliwowy

  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika
  • Zamontowany na silniku elektroniczny zawór sterujący
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM
  • Zawór odcinający dopływ gazu o napięciu 24V, ETR (gotowy do działania)

Ogólne

  • Katalog części
  • Lakierowanie – kolor Caterpillar Yellow z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Punkty obsługowe po prawej stronie

Generator

  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • SR5
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Izolacja NEMA klasy H

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Rozrusznik elektryczny

Układ sterowania

  • ADEM A4

Układ zapłonowy

  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM A4)
  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)

G3520 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Panel sterowania

  • Moduł EMCP 4.4
  • Lokalny moduł alarmowy
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • Zdalne monitorowanie z poziomu komputera
  • Monitorowanie komputera lokalnego

Bezpieczniki automatyczne

  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne na ramie R 1600A, wartość znamionowa UL 100%
  • 5-cyfrowa wartość znamionowa przy 100% parametrach znamionowych i 3 biegunach (UL/CSA/IEC)
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. typ cyfry
  • Montowane na ramie
  • 3-biegunowy (parametry znamionowe wg IEC 947-2)
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne Masterpact 2000 A, 2500 A, 3000 A wartość znamionowa UL 100%

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej, wentylator z osłoną

Układ wydechowy

  • Tłumienność 18, 25dBA
  • Tłumik 305 mm (12 cali), z chwytaczem iskier
  • Kolanko 305mm (12 cali)
  • Kołnierz 305 mm (12 cali)
  • Tłumik, 305 mm (12 cali)

Układ paliwowy

  • 3,0–100 kPag, czujniki ciśnienia w układzie gazowym 4–20 mA

Ogólne

  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne

Generator

  • Czujniki temperatury łożysk
  • Filtr powietrza generatora
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Europejskie szyny zbiorcze
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia

Rozruch/ładowanie

  • Ładowarka akumulatorów 24 VDC, 20 A
  • Alternator układu ładowania 45 A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)

Zgodność z kodeksem sieci

  • 60 Hz: USA

Zobacz, jak G3520 z szybkim czasem reakcji wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem

Tryb gotowości

Cat® G3520 z szybkim czasem reakcji — prezentacja

Tryb gotowości
Cat® G3520 z szybkim czasem reakcji — prezentacja

360 View