DE400S Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 350–450 kVA

DE00S GC (60 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, R96/UE IIIa
Niskie zużycie paliwa, R96/UE IIIa
Napięcie
Od 220 do 480 woltów
Od 220 do 480 woltów

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.1

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Dane techniczne produktu DE00S GC (60 Hz)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, R96/UE IIIa Niskie zużycie paliwa, R96/UE IIIa
Napięcie Od 220 do 480 woltów Od 220 do 480 woltów
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Maksymalna moc znamionowa 400 ekW 400 ekW
Minimalna moc znamionowa 400 ekW 400 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny C9.3B z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C9.3B z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 4.53 cale 115 mm
Skok tłoka 5.87 cale 149 mm
Pojemność skokowa 567.5 in³ 9.3 l
Stopień sprężania 16.5:1 16.5:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 186.7 cale 4743 mm
Szerokość – maks. 79.3 cale 2014 mm
Wysokość – maks. 84 cale 2133 mm

DE00S GC (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Silnik

  • C9.3B, rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • GCCP 1.1

Regulator

  • ADEM A4

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Standardowy filtr powietrza

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

DE00S GC (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Certyfikaty europejskie

  • Certyfikacja dla Australii, Wspólnoty Niepodległych Państw, państw Zatoki Perskiej
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)

Napięcie zasilania pomocniczego

  • 240V

Wymagania dotyczące alternatora

  • Grzałka uzwojenia
  • Alternator z ramą A o stopniu ochrony IP 21

Składowanie paliwa

  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Zbiornik jednościankowy z systemem zapobiegania wyciekom 01
  • Czujnik poziomu paliwa
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej
  • Ładowarka akumulatora
  • Zestaw do pozostawania w gotowości (inteligentna nagrzewnica płaszcza wodnego, ładowarka akumulatora)
  • Potencjometr regulacji napięcia
  • Moduł łączności komórkowej PLG 4G E
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej
  • Akumulator
  • Wyświetlacze temperatury oleju
  • Moduł łączności komórkowej PLG 4G U
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Moduł sieci Ethernet PLG

Wyłącznik automatyczny

  • Sygnalizowanie przeciążenia za pomocą przełącznika alarmowego na bezpieczniku
  • 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny 1250 A
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 630 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 1250 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 800 A
  • Kłódka bezpiecznika automatycznego
  • Zestyki pomocnicze:
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 800 A
  • Wyzwalacz wzrostowy
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 630 A

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Zestaw kolanka 6 cali
  • Zestaw kolanka 6 cali
  • Zestaw kolanka 5 cali
  • Adapter wydechowy 5-6 cali
  • Tłumik w zadaszeniu
  • Tłumik 6 cali - tłumienność 25 dBA
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem
  • Jednostopniowy filtr powietrza
  • Brak tłumika
  • Tłumik 5 cali - tłumienność 10 dBA

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE00S GC (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE400S GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE400S GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE400S GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE400S GC

DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE400S GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE400S GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE400S GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE400S GC

360 View
360 View
360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE00S GC (60 Hz)

Zobacz więcej ofert