G3520C 1972 kW

G3520C Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1972 ekW
1972 ekW
Rodzaj paliwa
O małej wartości energetycznej, biogaz, gaz węglowy
O małej wartości energetycznej, biogaz, gaz węglowy
Maksymalna sprawność elektryczna
40.10%
40.10%

Dane techniczne produktu G3520C

Praca ciągła 1972 ekW 1972 ekW
Rodzaj paliwa O małej wartości energetycznej, biogaz, gaz węglowy O małej wartości energetycznej, biogaz, gaz węglowy
Maksymalna sprawność elektryczna 40.10% 40.10%
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 1972 1972
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1200/1500/1800obr./min 1200/1500/1800obr./min
Model silnika G3520C G3520C
Pojemność skokowa 5270 in³ 86 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 7.5 in 190 mm
Układ paliwowy O małej wartości energetycznej, biogaz, gaz węglowy O małej wartości energetycznej, biogaz, gaz węglowy
Stopień sprężania 11.3 11.3
Długość 249 in 6312 mm
Szerokość 79 in 1830 mm
Wysokość 92 in 2340 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 37959 lb 17215 kg
Masa 37953 lb 17215 kg

Zobacz, jak G3520C wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3520C

Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3520C

Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3520C

Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3520C

Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3520C
Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3520C
Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3520C
Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3520C

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3520C

Zobacz więcej ofert