DE1000S GC (60 Hz) — agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1000 ekW

DE1000S GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
1000 ekW
1000 ekW
Zastosowania o znaczeniu krytycznym
1000 ekW
1000 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niski wskaźnik BSFC
Niski wskaźnik BSFC

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Cat

Wsparcie techniczne na całym świecie

  • Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach
  • Twój lokalny dealer Cat oferuje różnorodne usługi wsparcia posprzedażowego, w tym umowy na konserwacje i naprawy
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator SR500

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 50°C (122°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

  • Niskie zużycie paliwa

Dane techniczne produktu DE1000S GC

Moc znamionowa w trybie gotowości 1000 ekW 1000 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niski wskaźnik BSFC Niski wskaźnik BSFC
Napięcie od 380 do 480 V od 380 do 480 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Moc rezerwowa do zasilania kluczowych systemów Moc rezerwowa do zasilania kluczowych systemów
Minimalna moc znamionowa 1000 ekW 1000 ekW
Maksymalna moc znamionowa 1000 ekW 1000 ekW
Zastosowania o znaczeniu krytycznym 1000 ekW 1000 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny C32B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C32B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.71 cale 145 mm
Skok tłoka 6.38 cale 162 mm
Pojemność skokowa 1958.86 in³ 32.1 l
Stopień sprężania 15.0:1 15.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – minimalna 164.3 cale 4175 mm
Długość – maks. 164.3 cale 4175 mm
Szerokość – minimalna 73.1 cale 1856 mm
Szerokość – maks. 73.1 cale 1856 mm
Wysokość – minimalna 87.3 cale 2217.5 mm
Wysokość – maks. 87.3 cale 2217.5 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 14669 lb 6654 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 14669 lb 6654 kg

DE1000S GC Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • GCCP1.3

Układ chłodzenia

  • Chłodnica

DE1000S GC Wyposażenie dodatkowe

Panele sterowania

  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Ogólne

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym lub podwójnym wkładem
  • Panel bezpiecznika automatycznego, zależnie od regionu i konfiguracji produktu

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE1000S GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE1000S GC

Zobacz więcej ofert